Obraz niedostępny
Obraz niedostępny
Żądanie jest przetwarzane.
AVENTICS-R412024052

AVENTICS™ Sensor mounting, Series CB1 R412024052

36 zł
ILOŚĆ:

Product Description

CB1-RPC-040-060

For series
CSL-RD, ICM, ICS-D1, ICS-D2, RPC
Cylinders Ø min.
50 mm
Cylinders Ø max.
50 mm
Housing material
Stainless Steel

Charakterystyka

  • Installation of sensors on various cylinder series

Dokumenty i rysunki