Obraz niedostępny
Obraz niedostępny
Żądanie jest przetwarzane.
AVENTICS-R412022357

AVENTICS™ Sensor mounting, Series CB1 R412022357

68 zł
ILOŚĆ:

Product Description

CB1-167-025-025-ST6

For series
167
Cylinders Ø max.
25 mm
Housing material
Aluminum
Scope of delivery
1 piece
Weight
0.01 kg

Charakterystyka

  • Installation of sensors on various cylinder series

Dokumenty i rysunki