Obraz niedostępny
Obraz niedostępny
Żądanie jest przetwarzane.
AVENTICS-R412005421

AVENTICS™ Series QR1-S-MVS Mini R412005421

41 zł
ILOŚĆ:

Product Description

QR1-S-MVS-DA04

Fitting type
Angled bulkhead connector
Compressed air connection type
push-in fitting
Port G
Ø 4
Compressed air connection type 2
push-in fitting
Port D
Ø 4
Type
QR1-S-MVS
Working pressure min.
-0.95 bar
Working pressure max
10 bar
Min. ambient temperature
0 °C
Max. ambient temperature
60 °C
Delivery unit
25 piece
Weight
0.0086 kg
Housing material
Polybutyleneterephthalate
Seal material
Acrylonitrile butadiene rubber
Material tooth lock washer
Stainless Steel
Material release ring
Polyoxymethylene
Material release ring holder
Die cast zinc, Brass

Charakterystyka

  • Qn = 60 l/min .. 875 l/min

Dokumenty i rysunki