Obraz niedostępny
Obraz niedostępny
Żądanie jest przetwarzane.
AVENTICS-R412005418

AVENTICS™ Series QR1-S-MSM Mini R412005418

34 zł
QuickShip QuickShip
ILOŚĆ:

Product Description

QR1-S-MSM-DA04

Fitting type
Bulkhead push-in fitting, metal
Compressed air connection type
push-in fitting
Port G
Ø 4
Compressed air connection type 2
push-in fitting
Port D
Ø 4
Type
QR1-S-MSM
Working pressure min.
-0.95 bar
Working pressure max
10 bar
Min. ambient temperature
0 °C
Max. ambient temperature
60 °C
Delivery unit
25 piece
Weight
0.008 kg
Housing material
Brass
Seal material
Acrylonitrile butadiene rubber
Material tooth lock washer
Stainless Steel
Material release ring
Polyoxymethylene
Material release ring holder
Die cast zinc, Brass

Charakterystyka

  • Qn = 60 l/min .. 875 l/min

Dokumenty i rysunki