Obraz niedostępny
Obraz niedostępny
Żądanie jest przetwarzane.
AVENTICS-R412005112

AVENTICS™ QR1-S-RCA standard series R412005112

12 zł
QuickShip QuickShip
ILOŚĆ:

Product Description

QR1-S-RCA-DA06

Fitting type
Sealing cap
Compressed air connection type
push-in fitting
Port G
Ø 6
Type
QR1-S-RCA
Working pressure min.
-1 bar
Working pressure max
16 bar
Min. ambient temperature
-20 °C
Max. ambient temperature
80 °C
Min. medium temperature
-20 °C
Max. medium temperature
80 °C
Delivery unit
20 piece
Weight
0.003 kg
Housing material
Polyamide
Seal material
Acrylonitrile butadiene rubber
Material tooth lock washer
Stainless Steel
Material release ring
Polyamide
Material release ring holder
Die cast zinc

Charakterystyka

  • Qn = 60 l/min .. 875 l/min

Dokumenty i rysunki