Obraz niedostępny
Obraz niedostępny
Żądanie jest przetwarzane.
AVENTICS-R412005028

AVENTICS™ QR1-S-RTR standard series R412005028

35 zł
QuickShip QuickShip
ILOŚĆ:

Product Description

QR1-S-RTR-DA08-DA06

Fitting type
T-plug connector, reducing
Compressed air connection type
push-in fitting
Port G
Ø 8
Compressed air connection type 2
push-in fitting
Port D
Ø 6
Type
QR1-S-RTR
Working pressure min.
-1 bar
Working pressure max
16 bar
Min. ambient temperature
-20 °C
Max. ambient temperature
80 °C
Min. medium temperature
-20 °C
Max. medium temperature
80 °C
Delivery unit
10 piece
Weight
0.012 kg
Housing material
Polyamide
Seal material
Acrylonitrile butadiene rubber
Material release ring
Polyamide

Charakterystyka

  • Qn = 60 l/min .. 875 l/min

Dokumenty i rysunki