Obraz niedostępny
Obraz niedostępny
Żądanie jest przetwarzane.
AVENTICS-R412000146

AVENTICS™ Coil, Series CO1 R412000146

369 zł
ILOŚĆ:

Product Description

110AC ATEX

Coil width
30 mm
ATEX
ATEX
Certificates
ATEX
Min. ambient temperature
-10 °C
Max. ambient temperature
50 °C
Protection class
IP65
Duty cycle ED
100 %
Compatibility index
13
Operational voltage AC at 50 Hz
110 V
Operational voltage AC at 60 Hz
110 V
Voltage tolerance AC 50 Hz
-20% / +10%
Voltage tolerance AC 60 Hz
-10% / +20%
Holding power AC 50 Hz
4 VA
Switch-on power AC 50 Hz
4 VA
Weight
0.122 kg

Charakterystyka

  • Coil widths 15, 22 and 30 mm
  • Electrical connections: M8, form A, form B, form BI, Form C
  • ATEX
  • Operational voltages 12, 24, 48, 110, 220 VDC or 24,110,230 VAC

Dokumenty i rysunki