AVENTICS™ 3/2-directional valve, electrically operated, Series 651 G651A5S620A00F1
AVENTICS™ 3/2-directional valve, electrically operated, Series 651 G651A5S620A00F1
Ostrzeżenie
Podjęcie tego działania może spowodować unieważnienie wyceny. Czy chcesz kontynuować? Postępowanie spowoduje konwersję koszyka na standardowe zamówienie, dzięki czemu będzie można wprowadzić zmiany.
Podjęcie tego działania może spowodować unieważnienie wyceny. Czy chcesz kontynuować? Postępowanie spowoduje konwersję koszyka na standardowe zamówienie, dzięki czemu będzie można wprowadzić zmiany.
The industry´s highest flow rates assure OEMs and maintenance managers that their air preparation products will optimize machine performance.
Extended high- and low-temperature capabilities (-40° C to 80° C) allow the FRLs to be specified across a broad range of applications, including those within harsh environments.
New manifold endplate flanges allow the maintenance technician to pull the manifold assembly out of service without disconnecting the piping.
Front-facing easy-to-read, low-profile gauges improve serviceability. They are the only products of their type to offer these gauges on shut-off isolation valves and slow-start/quick-exhaust valves.
Optional pressure regulator with reverse flow check permits placement of the regulator between the valve and cylinder - allowing air to be exhausted through the regulator without causing damage or reduced life.
Optional integrated pressure range indicators allow the user to easily set the red/green colour indicators to the desired pressure range.