Obraz niedostępny
Obraz niedostępny
Żądanie jest przetwarzane.
AVENTICS-1827020082

AVENTICS™ Sensor mounting, Series CB1 1827020082

43 zł
QuickShip QuickShip
ILOŚĆ:

Product Description

CB1-TRB-050-063-SN1-SN2

For series
TRB, TRR
Cylinders Ø min.
50 mm
Cylinders Ø max.
63 mm
Housing material
Aluminum
Weight
0.013 kg

Charakterystyka

  • Installation of sensors on various cylinder series

Dokumenty i rysunki