Obraz niedostępny
Obraz niedostępny
Żądanie jest przetwarzane.
AVENTICS-1827020069

AVENTICS™ Sensor mounting, Series CB1 1827020069

34 zł
QuickShip QuickShip
ILOŚĆ:

Product Description

CB1-MNI-025-025-SN1-SN2

For series
MNI
Cylinders Ø min.
25 mm
Cylinders Ø max.
25 mm
Housing material
Aluminum
Weight
0.025 kg

Charakterystyka

  • Installation of sensors on various cylinder series

Dokumenty i rysunki