Obraz niedostępny
Obraz niedostępny
Żądanie jest przetwarzane.
AVENTICS-1827020068

AVENTICS™ Sensor mounting, Series CB1 1827020068

34 zł
QuickShip QuickShip
ILOŚĆ:

Product Description

CB1-MNI-020-020-SN1-SN2

For series
MNI
Cylinders Ø min.
20 mm
Cylinders Ø max.
20 mm
Housing material
Aluminum
Weight
0.021 kg

Charakterystyka

  • Installation of sensors on various cylinder series

Dokumenty i rysunki