Obraz niedostępny
Obraz niedostępny
Żądanie jest przetwarzane.
AVENTICS-1827020065

AVENTICS™ Sensor mounting, Series CB1 1827020065

34 zł
QuickShip QuickShip
ILOŚĆ:

Product Description

CB1-MNI-010-010-SN1-SN2

For series
MNI
Cylinders Ø min.
10 mm
Cylinders Ø max.
10 mm
Housing material
Aluminum
Weight
0.016 kg

Charakterystyka

  • Installation of sensors on various cylinder series

Dokumenty i rysunki