Obraz niedostępny
Obraz niedostępny
Żądanie jest przetwarzane.
AVENTICS-1820220021

AVENTICS™ 1820220021

60 zł
QuickShip QuickShip
ILOŚĆ:

Product Description

ISO1-5599-1

Min. ambient temperature
-15 °C
Max. ambient temperature
80 °C
Type
Blanking piece, ISO 1
Standards
ISO 5599-1
Version
ISO 1
Accessory type
type F
Weight
0.008 kg
Housing material
Aluminum
Sealing material
Acrylonitrile butadiene rubber

Dokumenty i rysunki