Obraz niedostępny
Obraz niedostępny
Żądanie jest przetwarzane.
AVENTICS-0821003022

AVENTICS™ Non-return valve, Series NR01 0821003022

167 zł
QuickShip QuickShip
ILOŚĆ:

Product Description

NR01-DA08-DA08

Compressed air connection 1
Ø 8
Compressed air connection type 1
push-in fitting
Compressed air connection type 2
push-in fitting
Type
Poppet valve
Compressed air connection 2
Ø 8
Nominal flow Qn 1 to 2
975 l/min
Working pressure min.
0.2 bar
Working pressure max
10 bar
Min. ambient temperature
-20 °C
Max. ambient temperature
70 °C
Min. medium temperature
-20 °C
Max. medium temperature
70 °C
Medium
Compressed air
Weight
0.033 kg
Housing material
Brass
Seal material
Acrylonitrile butadiene rubber

Charakterystyka

  • Qn = 40 l/min ... 7950 l/min

Dokumenty i rysunki