AVENTICS-P-HV30

AVENTICS™ Series HV30 Directional valves

Product Description

The AVENTICS Series HV30 complies with the valve standard ISO 5599-1. Due to the level of flow and robustness, especially on high ambient temperatures, HV30 is the perfect valve for Aluminium applications.

Produkty

Search
1-4 z 4 wyników dla Products
:
AVENTICS™ 5/2-directional valve, Series HV30 R424B11120
Aktywacja
Elektrycznie
Przepływ (l/m)
4300 l/min
Zasada przełączania
5/2, with spring return
Napięcie robocze
24 V DC
dostępność
Aktywacja
Przepływ (l/m)
Zasada przełączania
Napięcie robocze
dostępność
Elektrycznie
4300 l/min
5/2, with spring return
24 V DC
4 460 zł
AVENTICS™ 5/2-directional valve, Series HV30 R424B11927
Aktywacja
Elektrycznie
Przepływ (l/m)
4300 l/min
Zasada przełączania
5/2, with spring return
Napięcie robocze
110 V AC
dostępność
Aktywacja
Przepływ (l/m)
Zasada przełączania
Napięcie robocze
dostępność
Elektrycznie
4300 l/min
5/2, with spring return
110 V AC
3 854 zł
AVENTICS™ 5/2-directional valve, Series HV30 R424B12986
Aktywacja
Elektrycznie
Przepływ (l/m)
4300 l/min
Zasada przełączania
5/2, with spring return
Napięcie robocze
24 V DC
dostępność
Aktywacja
Przepływ (l/m)
Zasada przełączania
Napięcie robocze
dostępność
Elektrycznie
4300 l/min
5/2, with spring return
24 V DC
4 460 zł
AVENTICS™ 5/2-directional valve, Series HV30 R424B12987
Aktywacja
Elektrycznie
Przepływ (l/m)
4300 l/min
Zasada przełączania
5/2, with spring return
Napięcie robocze
110 V AC
dostępność
Aktywacja
Przepływ (l/m)
Zasada przełączania
Napięcie robocze
dostępność
Elektrycznie
4300 l/min
5/2, with spring return
110 V AC
4 460 zł

Charakterystyka

  • Qn = 4300 l/min
  • Electrical. control: form A
  • Width: 71 mm
  • Ambient temperature 10 °C to 120 °C

Części

Search
1-10 z 11 wyników dla Parts & Accessories
:
227 zł
220 zł
2 366 zł
867 zł
867 zł
867 zł
1 035 zł
1 035 zł
479 zł
213 zł

Dokumenty i rysunki