AVENTICS™ Series 651 Filters, Regulators, and Lubricators

Product Description

The AVENTICS Series 651 is an easy-to-install line of pneumatic filters, regulators and lubricators (FRLs) that offer the industry´s highest flow rates and widest temperature ratings. Available in 1/8-inch, and 1/4-inch port sizes, these FRLs are ideal for automotive and tire, packaging, food and beverage, and process applications requiring highly reliable operation and robust, modern-looking equipment.

B10

Produkty

Search
1-10 z 81 wyników dla Products
:
AVENTICS™ Air preparation unit, 2-part, Series 651 A651A0000000400
Części modułu konserwacji
Air preparation units



Przyłącze sprężonego powietrza
G 1/8
Maks. ciśnienie robocze
10 bar
Z zamknięciem
brak możliwości blokowania
dostępność
Części modułu konserwacji
Przyłącze sprężonego powietrza
Maks. ciśnienie robocze
Z zamknięciem
dostępność
Air preparation units



G 1/8
10 bar
brak możliwości blokowania
733 zł
AVENTICS™ Air preparation unit, 2-part, Series 651 A651A0000000401
Części modułu konserwacji

Air preparation units


Przyłącze sprężonego powietrza
G 1/4
Maks. ciśnienie robocze
10 bar
Z zamknięciem
brak możliwości blokowania
dostępność
Części modułu konserwacji
Przyłącze sprężonego powietrza
Maks. ciśnienie robocze
Z zamknięciem
dostępność

Air preparation units


G 1/4
10 bar
brak możliwości blokowania
733 zł
AVENTICS™ Air preparation unit, 3-part, Series 651 A651A0000003390
Części modułu konserwacji
Air preparation units




Przyłącze sprężonego powietrza
G 1/8
Maks. ciśnienie robocze
10 bar
Z zamknięciem
brak możliwości blokowania
dostępność
Części modułu konserwacji
Przyłącze sprężonego powietrza
Maks. ciśnienie robocze
Z zamknięciem
dostępność
Air preparation units




G 1/8
10 bar
brak możliwości blokowania
1 056 zł
AVENTICS™ Air preparation unit, 3-part, Series 651 A651A0000003391
Części modułu konserwacji

Air preparation units



Przyłącze sprężonego powietrza
G 1/4
Maks. ciśnienie robocze
10 bar
Z zamknięciem
brak możliwości blokowania
dostępność
Części modułu konserwacji
Przyłącze sprężonego powietrza
Maks. ciśnienie robocze
Z zamknięciem
dostępność

Air preparation units



G 1/4
10 bar
brak możliwości blokowania
1 056 zł
AVENTICS™ Air preparation unit, 3-part, Series 651 A651A0000003635
Części modułu konserwacji
Air preparation units




Przyłącze sprężonego powietrza
G 1/8
Maks. ciśnienie robocze
10 bar
Z zamknięciem
brak możliwości blokowania
dostępność
Części modułu konserwacji
Przyłącze sprężonego powietrza
Maks. ciśnienie robocze
Z zamknięciem
dostępność
Air preparation units




G 1/8
10 bar
brak możliwości blokowania
1 429 zł
AVENTICS™ Air preparation unit, 3-part, Series 651 A651A0000003636
Części modułu konserwacji

Air preparation units



Przyłącze sprężonego powietrza
G 1/4
Maks. ciśnienie robocze
10 bar
Z zamknięciem
brak możliwości blokowania
dostępność
Części modułu konserwacji
Przyłącze sprężonego powietrza
Maks. ciśnienie robocze
Z zamknięciem
dostępność

Air preparation units



G 1/4
10 bar
brak możliwości blokowania
1 429 zł
AVENTICS™ 3/2-shut-off valve, mechanically operated, Series 651 G651A3M01011100
Części modułu konserwacji
Shut-off valve
Przyłącze sprężonego powietrza
G 1/8
Maks. ciśnienie robocze
16 bar
Z zamknięciem
do kłódek
dostępność
Części modułu konserwacji
Przyłącze sprężonego powietrza
Maks. ciśnienie robocze
Z zamknięciem
dostępność
Shut-off valve
G 1/8
16 bar
do kłódek
350 zł
AVENTICS™ 3/2-shut-off valve, mechanically operated, Series 651 G651A3M01011200
Części modułu konserwacji
Shut-off valve
Przyłącze sprężonego powietrza
G 1/8
Maks. ciśnienie robocze
16 bar
Z zamknięciem
do kłódek
dostępność
Części modułu konserwacji
Przyłącze sprężonego powietrza
Maks. ciśnienie robocze
Z zamknięciem
dostępność
Shut-off valve
G 1/8
16 bar
do kłódek
279 zł
AVENTICS™ 3/2-shut-off valve, mechanically operated, Series 651 G651A3M010A0000
Części modułu konserwacji
Shut-off valve
Przyłącze sprężonego powietrza
G 1/8
Maks. ciśnienie robocze
16 bar
Z zamknięciem
do kłódek
dostępność
Części modułu konserwacji
Przyłącze sprężonego powietrza
Maks. ciśnienie robocze
Z zamknięciem
dostępność
Shut-off valve
G 1/8
16 bar
do kłódek
248 zł
AVENTICS™ 3/2-shut-off valve, mechanically operated, Series 651 G651A3M02011100
Części modułu konserwacji
Shut-off valve
Przyłącze sprężonego powietrza
G 1/4
Maks. ciśnienie robocze
16 bar
Z zamknięciem
do kłódek
dostępność
Części modułu konserwacji
Przyłącze sprężonego powietrza
Maks. ciśnienie robocze
Z zamknięciem
dostępność
Shut-off valve
G 1/4
16 bar
do kłódek
QuickShip
350 zł
Product Type
Air Preparation
Pipe / Port Size
1/8 ; 1/4
Operating Environment
Indoor, Outdoor

Charakterystyka

  • The industry´s highest flow rates assure OEMs and maintenance managers that their air preparation products will optimize machine performance.
  • Extended high- and low-temperature capabilities (-40° C to 80° C) allow the FRLs to be specified across a broad range of applications, including those within harsh environments.
  • New manifold endplate flanges allow the maintenance technician to pull the manifold assembly out of service without disconnecting the piping.
  • Front-facing easy-to-read, low-profile gauges improve serviceability. They are the only products of their type to offer these gauges on shut-off isolation valves and slow-start/quick-exhaust valves.
  • Optional pressure regulator with reverse flow check permits placement of the regulator between the valve and cylinder - allowing air to be exhausted through the regulator without causing damage or reduced life.
  • Optional integrated pressure range indicators allow the user to easily set the red/green colour indicators to the desired pressure range.

Części

Search
1-2 z 2 wyników dla Parts & Accessories
:
47 zł
40 zł

Dokumenty i rysunki