Obraz niedostępny
Obraz niedostępny
Żądanie jest przetwarzane.
AVENTICS-P-521

AVENTICS™ Series 521 Mini-Spool Valves

Product Description

The AVENTICS Series 521 is a line of solenoid air-operated, mini-spool valves that are ideal for piloting pneumatic cylinders. The valves have high-quality coils resistant to heat and moisture and suitable for high ambient temperatures and harsh environments. They can be mounted on joinable subbases for manifold applications. The AVENTICS Series 521 valves are suitable for automotive, case packing, packaging, and tire manufacturing applications.

Produkty

Search
1-10 z 26 wyników dla Products
:
AVENTICS™ 5/2-directional valve, Series 521 52100001
Aktywacja
Elektrycznie
Przepływ (l/m)
1050 l/min
Funkcja zaworu
5/2
Maks. ciśnienie robocze
8 bar
dostępność
Aktywacja
Przepływ (l/m)
Funkcja zaworu
Maks. ciśnienie robocze
dostępność
Elektrycznie
1050 l/min
5/2
8 bar
615 zł
AVENTICS™ 5/2-directional valve, Series 521 52100002
Aktywacja
Elektrycznie
Przepływ (l/m)
1050 l/min
Funkcja zaworu
5/2
Maks. ciśnienie robocze
8 bar
dostępność
Aktywacja
Przepływ (l/m)
Funkcja zaworu
Maks. ciśnienie robocze
dostępność
Elektrycznie
1050 l/min
5/2
8 bar
615 zł
AVENTICS™ 5/2-directional valve, Series 521 52100003
Aktywacja
Elektrycznie
Przepływ (l/m)
1050 l/min
Funkcja zaworu
5/2
Maks. ciśnienie robocze
8 bar
dostępność
Aktywacja
Przepływ (l/m)
Funkcja zaworu
Maks. ciśnienie robocze
dostępność
Elektrycznie
1050 l/min
5/2
8 bar
716 zł
AVENTICS™ 5/2-directional valve, Series 521 52100004
Aktywacja
Elektrycznie
Przepływ (l/m)
1050 l/min
Funkcja zaworu
5/2
Maks. ciśnienie robocze
8 bar
dostępność
Aktywacja
Przepływ (l/m)
Funkcja zaworu
Maks. ciśnienie robocze
dostępność
Elektrycznie
1050 l/min
5/2
8 bar
615 zł
AVENTICS™ 5/2-directional valve, Series 521 52100005
Aktywacja
Elektrycznie
Przepływ (l/m)
1050 l/min
Funkcja zaworu
5/2
Maks. ciśnienie robocze
8 bar
dostępność
Aktywacja
Przepływ (l/m)
Funkcja zaworu
Maks. ciśnienie robocze
dostępność
Elektrycznie
1050 l/min
5/2
8 bar
829 zł
AVENTICS™ 5/2-directional valve, Series 521 52100006
Aktywacja
Elektrycznie
Przepływ (l/m)
1050 l/min
Funkcja zaworu
5/2
Maks. ciśnienie robocze
8 bar
dostępność
Aktywacja
Przepływ (l/m)
Funkcja zaworu
Maks. ciśnienie robocze
dostępność
Elektrycznie
1050 l/min
5/2
8 bar
869 zł
AVENTICS™ 5/2-directional valve, Series 521 52100007
Aktywacja
Elektrycznie
Przepływ (l/m)
1050 l/min
Funkcja zaworu
5/2
Maks. ciśnienie robocze
8 bar
dostępność
Aktywacja
Przepływ (l/m)
Funkcja zaworu
Maks. ciśnienie robocze
dostępność
Elektrycznie
1050 l/min
5/2
8 bar
958 zł
AVENTICS™ 5/2-directional valve, Series 521 52100008
Aktywacja
Elektrycznie
Przepływ (l/m)
1050 l/min
Funkcja zaworu
5/2
Maks. ciśnienie robocze
8 bar
dostępność
Aktywacja
Przepływ (l/m)
Funkcja zaworu
Maks. ciśnienie robocze
dostępność
Elektrycznie
1050 l/min
5/2
8 bar
844 zł
AVENTICS™ 5/3-directional valve, Series 521 52100009
Aktywacja
Elektrycznie
Przepływ (l/m)
1050 l/min
Funkcja zaworu
Zamknięty środek
Maks. ciśnienie robocze
8 bar
dostępność
Aktywacja
Przepływ (l/m)
Funkcja zaworu
Maks. ciśnienie robocze
dostępność
Elektrycznie
1050 l/min
Zamknięty środek
8 bar
1 002 zł
AVENTICS™ 5/3-directional valve, Series 521 52100010
Aktywacja
Elektrycznie
Przepływ (l/m)
1050 l/min
Funkcja zaworu
Zamknięty środek
Maks. ciśnienie robocze
8 bar
dostępność
Aktywacja
Przepływ (l/m)
Funkcja zaworu
Maks. ciśnienie robocze
dostępność
Elektrycznie
1050 l/min
Zamknięty środek
8 bar
1 051 zł
Valve Actuation
Solenoid, Solenoid - Air Pilot
Body Material
Aluminum
Media
Air, Inert Gas
Pipe / Port Size
1/4 "
Port Type
G ISO228/1-G BSPP
Function
5/2, 5/3
Flow
Over 12 kv
Voltage
115 AC, 230 AC, 24 AC, 24 DC
Max Differential / Max Operating Pressure
Vacuum to 10.3 Bar, Vacuum to 150 PSIG
Standards / Regulations
UL

Charakterystyka

  • Anodised aluminium G1/4-tapped body with NBR seals for extended service life
  • Non-breathing construction where the spring return chambers of the single- or double-acting actuator are collected with the solenoid valve exhaust
  • Handles lubricated or non-lubricated air or neutral gas
  • Ambient temperature range 5° C to 50° C
  • Satisfies all relevant EU Directives

Części

Search
1-9 z 9 wyników dla Parts & Accessories
:
281 zł
344 zł
411 zł
483 zł
556 zł
740 zł
857 zł
1 167 zł
825 zł

Dokumenty i rysunki