Obraz niedostępny
Obraz niedostępny
Żądanie jest przetwarzane.
AVENTICS-P-CCI-SC

AVENTICS™ Series CCI-SC Stopper Compact Cylinders

Product Description

Pneumatic cylinders with reinforced piston rod, featuring high resistance to shocks and radial loads. Typically used in conveyor belts and other special machinery, to allow stopping loads smoothly and safely, up to 90Kg weight. Mounting holes dimensions are compatible with ISO 21287.

Produkty

Search
1-10 z 108 wyników dla Products
:
AVENTICS™ Compact cylinder, Series CCI-SC R452000627
Branża
Zastosowania przemysłowe
Długość skoku
15 mm
Rozmiar otworu
32 mm
Maks. ciśnienie robocze
10 bar
dostępność
7 Day
Branża
Długość skoku
Rozmiar otworu
Maks. ciśnienie robocze
dostępność
Zastosowania przemysłowe
15 mm
32 mm
10 bar
7 Day
QuickShip
602 zł
AVENTICS™ Compact cylinder, Series CCI-SC R452000628
Branża
Zastosowania przemysłowe
Długość skoku
15 mm
Rozmiar otworu
32 mm
Maks. ciśnienie robocze
10 bar
dostępność
7 Day
Branża
Długość skoku
Rozmiar otworu
Maks. ciśnienie robocze
dostępność
Zastosowania przemysłowe
15 mm
32 mm
10 bar
7 Day
QuickShip
712 zł
AVENTICS™ Compact cylinder, Series CCI-SC R452000629
Branża
Zastosowania przemysłowe
Długość skoku
15 mm
Rozmiar otworu
32 mm
Maks. ciśnienie robocze
10 bar
dostępność
7 Day
Branża
Długość skoku
Rozmiar otworu
Maks. ciśnienie robocze
dostępność
Zastosowania przemysłowe
15 mm
32 mm
10 bar
7 Day
QuickShip
748 zł
AVENTICS™ Compact cylinder, Series CCI-SC R452000630
Branża
Zastosowania przemysłowe
Długość skoku
20 mm
Rozmiar otworu
32 mm
Maks. ciśnienie robocze
10 bar
dostępność
7 Day
Branża
Długość skoku
Rozmiar otworu
Maks. ciśnienie robocze
dostępność
Zastosowania przemysłowe
20 mm
32 mm
10 bar
7 Day
QuickShip
612 zł
AVENTICS™ Compact cylinder, Series CCI-SC R452000631
Branża
Zastosowania przemysłowe
Długość skoku
20 mm
Rozmiar otworu
32 mm
Maks. ciśnienie robocze
10 bar
dostępność
7 Day
Branża
Długość skoku
Rozmiar otworu
Maks. ciśnienie robocze
dostępność
Zastosowania przemysłowe
20 mm
32 mm
10 bar
7 Day
QuickShip
722 zł
AVENTICS™ Compact cylinder, Series CCI-SC R452000632
Branża
Zastosowania przemysłowe
Długość skoku
20 mm
Rozmiar otworu
32 mm
Maks. ciśnienie robocze
10 bar
dostępność
7 Day
Branża
Długość skoku
Rozmiar otworu
Maks. ciśnienie robocze
dostępność
Zastosowania przemysłowe
20 mm
32 mm
10 bar
7 Day
QuickShip
758 zł
AVENTICS™ Compact cylinder, Series CCI-SC R452000633
Branża
Zastosowania przemysłowe
Długość skoku
25 mm
Rozmiar otworu
32 mm
Maks. ciśnienie robocze
10 bar
dostępność
7 Day
Branża
Długość skoku
Rozmiar otworu
Maks. ciśnienie robocze
dostępność
Zastosowania przemysłowe
25 mm
32 mm
10 bar
7 Day
QuickShip
622 zł
AVENTICS™ Compact cylinder, Series CCI-SC R452000634
Branża
Zastosowania przemysłowe
Długość skoku
25 mm
Rozmiar otworu
32 mm
Maks. ciśnienie robocze
10 bar
dostępność
7 Day
Branża
Długość skoku
Rozmiar otworu
Maks. ciśnienie robocze
dostępność
Zastosowania przemysłowe
25 mm
32 mm
10 bar
7 Day
QuickShip
732 zł
AVENTICS™ Compact cylinder, Series CCI-SC R452000635
Branża
Zastosowania przemysłowe
Długość skoku
25 mm
Rozmiar otworu
32 mm
Maks. ciśnienie robocze
10 bar
dostępność
7 Day
Branża
Długość skoku
Rozmiar otworu
Maks. ciśnienie robocze
dostępność
Zastosowania przemysłowe
25 mm
32 mm
10 bar
7 Day
QuickShip
768 zł
AVENTICS™ Compact cylinder, Series CCI-SC R452000636
Branża
Zastosowania przemysłowe
Długość skoku
20 mm
Rozmiar otworu
50 mm
Maks. ciśnienie robocze
10 bar
dostępność
7 Day
Branża
Długość skoku
Rozmiar otworu
Maks. ciśnienie robocze
dostępność
Zastosowania przemysłowe
20 mm
50 mm
10 bar
7 Day
QuickShip
897 zł

Charakterystyka

  • Robust Construction: High resistance to shocks and radial loads to safely stop package loads at conveyor belts and other special machinery, up to 90 kg
  • Safety in Applications: Single Acting and Double Acting cylinders with Spring allow safe stopping of masses in an emergency or pressure failure
  • Easy to Mount: Standard mountings hole dimensions compatible with ISO 21287
  • Noise Reduction: Elastic cushioning at stroke ends, and air exhaust silencers delivered mounted on Single Acting cylinders
  • Choice of Rod Design Options: Trunnion, Trunnion with anti rotation, and Roller, to better meet the needs of the application
  • Flexibility for Installation: Two standard M3x8 screws allow easy 90° orientation to align the trunnion rod and roller with the conveyed loads

Części

Search
1-10 z 64 wyników dla Parts & Accessories
:
156 zł
14 zł
16 zł
129 zł
171 zł
120 zł
144 zł
79 zł
95 zł
114 zł

Dokumenty i rysunki