Obraz niedostępny
Obraz niedostępny
Żądanie jest przetwarzane.
AVENTICS-P-TRR

AVENTICS™ Series TRR Rotary actuators

Product Description

The AVENTICS Series TRR is a rotary cylinder based on two ISO cylinders and a rack and pinion gearbox to generate high torques with adjustable angle.

Produkty

Search
1-10 z 30 wyników dla Products
:
2 963 zł
3 107 zł
3 343 zł
3 484 zł
3 627 zł
3 864 zł
3 959 zł
4 148 zł
4 576 zł
4 385 zł

Charakterystyka

  • Torque 5 ... 111 Nm
  • Angle of rotation 90 ... 360°
  • double piston with rack
  • Adjustable pneumatic cushioning
  • Optionally with adjustable angle of rotation

Części

Search
1-10 z 85 wyników dla Parts & Accessories
:
AVENTICS™ Pneumatic sensor, Series SP1 0820212201
Przepływ (l/m)
40 l/min
Branża
Zastosowania przemysłowe
Maks. ciśnienie robocze
6 bar
Typ akcesorium
Sensors
dostępność
Same Day
Przepływ (l/m)
Branża
Maks. ciśnienie robocze
Typ akcesorium
dostępność
40 l/min
Zastosowania przemysłowe
6 bar
Sensors
Same Day
QuickShip
318 zł
176 zł
298 zł
403 zł
313 zł
331 zł
202 zł
178 zł
210 zł
215 zł

Dokumenty i rysunki