Obraz niedostępny
Obraz niedostępny
Żądanie jest przetwarzane.
AVENTICS-P-RTC

AVENTICS™ Series RTC Rodless cylinders

Product Description

The AVENTICS Series RTC rodless cylinders offer optimized stroke length in a compact size. The unique oval piston shape and one-piece slide/piston unit are just two characteristic features of RTC Series rodless cylinders besides their many common equipment options. They are available in four variants: as a basic version, slide bearing, compact guide and heavy duty versions for large loads. With different key strengths, they cover a large range of movements and positions. This saves space and facilitates machine design. The range of applications extends from piston diameters of 16 mm up to 80 mm and stroke lengths up to 9900 mm. The cylinders feature extreme repeatability and cover a large speed range from 0.01 m/s to >20 m/s.

Produkty

Search
1-10 z 381 wyników dla Products
:
1 590 zł
1 642 zł
1 694 zł
AVENTICS™ Rodless cylinders, Series RTC-BV R480141457
Prowadnica
zintegrowana prowadnica
Rozmiar otworu
25 mm
Długość skoku
400 mm
Przyłącze sprężonego powietrza
G 1/8
dostępność
Same Day
Prowadnica
Rozmiar otworu
Długość skoku
Przyłącze sprężonego powietrza
dostępność
zintegrowana prowadnica
25 mm
400 mm
G 1/8
Same Day
QuickShip
1 746 zł
1 798 zł
1 850 zł
1 902 zł
AVENTICS™ Rodless cylinders, Series RTC-BV R480141461
Prowadnica
zintegrowana prowadnica
Rozmiar otworu
25 mm
Długość skoku
800 mm
Przyłącze sprężonego powietrza
G 1/8
dostępność
Same Day
Prowadnica
Rozmiar otworu
Długość skoku
Przyłącze sprężonego powietrza
dostępność
zintegrowana prowadnica
25 mm
800 mm
G 1/8
Same Day
QuickShip
1 954 zł
AVENTICS™ Rodless cylinders, Series RTC-BV R480141462
Prowadnica
zintegrowana prowadnica
Rozmiar otworu
32 mm
Długość skoku
200 mm
Przyłącze sprężonego powietrza
G 1/8
dostępność
Same Day
Prowadnica
Rozmiar otworu
Długość skoku
Przyłącze sprężonego powietrza
dostępność
zintegrowana prowadnica
32 mm
200 mm
G 1/8
Same Day
QuickShip
2 154 zł
2 219 zł

Charakterystyka

  • Oval piston enables higher loads and torques, and highly compact designs
  • Comprehensive range with many variants and options enables configurations that are individually tailored to the application
  • One-piece slide and piston increase stability
  • Minimal leakage and a wide range of speeds thanks to a special internal sealing strip and grease

Części

Search
1-10 z 139 wyników dla Parts & Accessories
:
AVENTICS™ Round plug connector, Series CON-RD 8946016112
Typ przyłącza elektrycznego 2
open cable ends
Wyjście przewodu 1
straight
Opcja kabla
with cable
Liczba biegunów 2

dostępność
Same Day
Typ przyłącza elektrycznego 2
Wyjście przewodu 1
Opcja kabla
Liczba biegunów 2
dostępność
open cable ends
straight
with cable

Same Day
QuickShip
92 zł
AVENTICS™ Round plug connector, Series CON-RD 8946201312
Typ przyłącza elektrycznego 2
open cable ends
Wyjście przewodu 1
straight
Opcja kabla
with cable
Liczba biegunów 2

dostępność
Same Day
Typ przyłącza elektrycznego 2
Wyjście przewodu 1
Opcja kabla
Liczba biegunów 2
dostępność
open cable ends
straight
with cable

Same Day
QuickShip
151 zł
AVENTICS™ Round plug connector, Series CON-RD 8946201332
Typ przyłącza elektrycznego 2
open cable ends
Wyjście przewodu 1
straight
Opcja kabla
with cable
Liczba biegunów 2

dostępność
Same Day
Typ przyłącza elektrycznego 2
Wyjście przewodu 1
Opcja kabla
Liczba biegunów 2
dostępność
open cable ends
straight
with cable

Same Day
QuickShip
255 zł
6 zł
15 zł
725 zł
775 zł
1 101 zł
245 zł
311 zł

Dokumenty i rysunki