Obraz niedostępny
Obraz niedostępny
Żądanie jest przetwarzane.
Asco-P-V367

ASCO™ Series V367 Micro solenoid valves

Product Description

ASCO micro solenoid valves are designed to control a variety of non-aggressive liquid and gaseous fluids. These valves are available in 2/2 or 3/2 normally closed, open or universal service versions plus proportional control and latching versions.

Produkty

Search
1-1 z 1 wyników dla Products
:
ASCO™ V367B01C-ZE30A SBx1,2 V24/DC
Uruchamianie
Cewka — bezpośrednie działanie
Certyfikaty
CE
IP 65
Klasa cewki
F
Przepływ (Cv)
0
dostępność
7 Day
Uruchamianie
Certyfikaty
Klasa cewki
Przepływ (Cv)
dostępność
Cewka — bezpośrednie działanie
CE
IP 65
F
0
7 Day
QuickShip
219 zł
Body Material
Brass
Valve Actuation
Solenoid - Direct Acting
Function
3/2 Normally Closed; 3/2 Normally Open; 3/2 Universal
Maximum allowable pressure (PS)
16 bar
Fluid temperature
-10°C +90°C
Max viscosity
3°E (~22 cStokes or mm2/s)
Sealing
NBR

Charakterystyka

  • Direct acting micro solenoid valve suitable for mounting on a sub-base or directly on the equipment.
  • Minimum overall dimensions, quick response time and high number of cycles.
  • Seal gasket for coupling supplied with the valve.
  • Suitable to shut off liquid and gaseous fluids

Dokumenty i rysunki