Obraz niedostępny
Obraz niedostępny
Żądanie jest przetwarzane.
Asco-P-V365

ASCO™ Series V365 Micro solenoid valves

Product Description

ASCO micro solenoid valves are designed to control a variety of non-aggressive liquid and gaseous fluids. These valves are available in 2/2 or 3/2 normally closed, open or universal service versions plus proportional control and latching versions.

Produkty

Search
1-2 z 2 wyników dla Products
:
ASCO™ V365B01C-ZE30A M5x1,2 V12/DC
Uruchamianie
Cewka — bezpośrednie działanie
Certyfikaty
CE
IP 65
Klasa cewki
F
Przepływ (Cv)
0
dostępność
7 Day
Uruchamianie
Certyfikaty
Klasa cewki
Przepływ (Cv)
dostępność
Cewka — bezpośrednie działanie
CE
IP 65
F
0
7 Day
QuickShip
234 zł
ASCO™ V365B01C-ZE30A M5x2 V24/DC
Uruchamianie
Cewka — bezpośrednie działanie
Certyfikaty
CE
IP 65
Klasa cewki
F
Przepływ (Cv)
0
dostępność
7 Day
Uruchamianie
Certyfikaty
Klasa cewki
Przepływ (Cv)
dostępność
Cewka — bezpośrednie działanie
CE
IP 65
F
0
7 Day
QuickShip
231 zł
Body Material
Brass
Valve Actuation
Solenoid - Direct Acting
Function
3/2 Normally Closed; 3/2 Normally Open; 3/2 Universal
Maximum allowable pressure (PS)
16 bar
Fluid temperature
-10°C +90°C (NBR); 0°C +90°C (FPM)
Max viscosity
3°E (~22 cStokes or mm2/s)
Sealing
NBR; FPM

Charakterystyka

  • Direct acting micro solenoid valve; minimum overall dimensions.
  • Quick response time and high number of cycles.
  • Suitable to shut off liquid and gaseous fluids

Dokumenty i rysunki