Obraz niedostępny
Obraz niedostępny
Żądanie jest przetwarzane.
Asco-P-V265

ASCO™ Series V265 Micro solenoid valves

Product Description

ASCO micro solenoid valves are designed to control a variety of non-aggressive liquid and gaseous fluids. These valves are available in 2/2 or 3/2 normally closed, open or universal service versions plus proportional control and latching versions.

Produkty

Search
1-1 z 1 wyników dla Products
:
ASCO™ V265B01-ZE30A M5x1 V24/DC
Uruchamianie
Cewka — bezpośrednie działanie
Certyfikaty
CE
IP 65
Klasa cewki
F
Przepływ (Cv)
0
dostępność
Uruchamianie
Certyfikaty
Klasa cewki
Przepływ (Cv)
dostępność
Cewka — bezpośrednie działanie
CE
IP 65
F
0
QuickShip
238 zł
Body Material
Brass
Valve Actuation
Solenoid - Direct Acting
Function
2 way - 2/2 Normally Open
Maximum allowable pressure (PS)
16 bar
Fluid temperature
0°C +90°C
Max viscosity
3°E (~22 cStokes or mm2/s)
Sealing
NBR

Charakterystyka

  • Direct acting micro solenoid valve; minimum overall dimensions.
  • Quick response time and high number of cycles.
  • Suitable to shut off liquid and gaseous fluids

Dokumenty i rysunki