Podjęcie tego działania może spowodować unieważnienie wyceny. Czy chcesz kontynuować? Postępowanie spowoduje konwersję koszyka na standardowe zamówienie, dzięki czemu będzie można wprowadzić zmiany.
Podjęcie tego działania może spowodować unieważnienie wyceny. Czy chcesz kontynuować? Postępowanie spowoduje konwersję koszyka na standardowe zamówienie, dzięki czemu będzie można wprowadzić zmiany.
Delivers the industry's best flow per pipe size with a 2 Cv for 1/4-inch size and a 15.5 Cv for 1"
Low-power solenoid versions are available with UL, CSA, ATEX, and IECEX hazardous location approvals that consume only 1.4 watts. A 0.55-watt solenoid option is ideal for remote applications requiring alternate energy sources
Extensive manual and low-temperature models are suitable for harsh application environments
Solenoid options with factory-sealed leads reduce installation cost