Obraz niedostępny
Obraz niedostępny
Żądanie jest przetwarzane.
Asco-P-L182

ASCO™ Series L182 General purpose solenoid valves

Product Description

ASCO Series L182 general purpose valves are designed to control water, air, inert gases, steam and non-aggressive fluids. These valves can be used for wide range of industrial applications. These valves are available in 2/2 or 3/2 normally closed, open or universal service versions plus proportional control and latching versions.

Produkty

Search
1-10 z 18 wyników dla Products
:
ASCO™ L182B01-ZB12A G1/2X13,5 V24/50-60HZ
Uruchamianie
Cewka — obsługa za pomocą pilota
Certyfikaty
CE
IP67
cRUus
Klasa cewki
F
Przepływ (Cv)
4
dostępność
Uruchamianie
Certyfikaty
Klasa cewki
Przepływ (Cv)
dostępność
Cewka — obsługa za pomocą pilota
CE
IP67
cRUus
F
4
QuickShip
293 zł
ASCO™ L182B01-ZB12A G1/2x3,8 V110/50-120/60Hz
Uruchamianie
Cewka — obsługa za pomocą pilota
Certyfikaty
CE
IP67
cRUus
Klasa cewki
F
Przepływ (Cv)
4
dostępność
Uruchamianie
Certyfikaty
Klasa cewki
Przepływ (Cv)
dostępność
Cewka — obsługa za pomocą pilota
CE
IP67
cRUus
F
4
QuickShip
301 zł
ASCO™ L182B01-ZB12A.G1x24,0.24/50-60
Uruchamianie
Cewka — obsługa za pomocą pilota
Certyfikaty
CE
IP67
cRUus
Klasa cewki
F
Przepływ (Cv)
12
dostępność
Uruchamianie
Certyfikaty
Klasa cewki
Przepływ (Cv)
dostępność
Cewka — obsługa za pomocą pilota
CE
IP67
cRUus
F
12
QuickShip
581 zł
ASCO™ L182B01-ZB12A.G1x24,0.24/DC
Uruchamianie
Cewka — obsługa za pomocą pilota
Certyfikaty
CE
IP67
cRUus
Klasa cewki
F
Przepływ (Cv)
12
dostępność
Uruchamianie
Certyfikaty
Klasa cewki
Przepływ (Cv)
dostępność
Cewka — obsługa za pomocą pilota
CE
IP67
cRUus
F
12
QuickShip
596 zł
ASCO™ L182B01-ZB12A.G1X24.230/50-60
Uruchamianie
Cewka — obsługa za pomocą pilota
Certyfikaty
CE
IP67
cRUus
Klasa cewki
F
Przepływ (Cv)
12
dostępność
7 Day
Uruchamianie
Certyfikaty
Klasa cewki
Przepływ (Cv)
dostępność
Cewka — obsługa za pomocą pilota
CE
IP67
cRUus
F
12
7 Day
QuickShip
581 zł
ASCO™ L182B01-ZB12A.G3/4X18.12/DC
Uruchamianie
Cewka — obsługa za pomocą pilota
Certyfikaty
CE
IP67
cRUus
Klasa cewki
F
Przepływ (Cv)
5
dostępność
Uruchamianie
Certyfikaty
Klasa cewki
Przepływ (Cv)
dostępność
Cewka — obsługa za pomocą pilota
CE
IP67
cRUus
F
5
QuickShip
384 zł
ASCO™ L182B01-ZB12A.G3/4X18.230/50-60
Uruchamianie
Cewka — obsługa za pomocą pilota
Certyfikaty
CE
IP67
cRUus
Klasa cewki
F
Przepływ (Cv)
5
dostępność
7 Day
Uruchamianie
Certyfikaty
Klasa cewki
Przepływ (Cv)
dostępność
Cewka — obsługa za pomocą pilota
CE
IP67
cRUus
F
5
7 Day
QuickShip
375 zł
ASCO™ L182B01-ZB12A.G3/4X18.24/50-60
Uruchamianie
Cewka — obsługa za pomocą pilota
Certyfikaty
CE
IP67
cRUus
Klasa cewki
F
Przepływ (Cv)
5
dostępność
Uruchamianie
Certyfikaty
Klasa cewki
Przepływ (Cv)
dostępność
Cewka — obsługa za pomocą pilota
CE
IP67
cRUus
F
5
QuickShip
375 zł
ASCO™ L182B01-ZB12A.G3/4X18.24/DC
Uruchamianie
Cewka — obsługa za pomocą pilota
Certyfikaty
CE
IP67
cRUus
Klasa cewki
F
Przepływ (Cv)
5
dostępność
7 Day
Uruchamianie
Certyfikaty
Klasa cewki
Przepływ (Cv)
dostępność
Cewka — obsługa za pomocą pilota
CE
IP67
cRUus
F
5
7 Day
QuickShip
375 zł
ASCO™ L182B02-ZB12A G1 V24/DC
Uruchamianie
Cewka — obsługa za pomocą pilota
Certyfikaty
CE
IP67
cRUus
Klasa cewki
F
Przepływ (Cv)
12
dostępność
Uruchamianie
Certyfikaty
Klasa cewki
Przepływ (Cv)
dostępność
Cewka — obsługa za pomocą pilota
CE
IP67
cRUus
F
12
QuickShip
719 zł
Body Material
Brass; Stainless Steel
Valve Actuation
Solenoid - Pilot operated
Function
2 way - 2/2 Normally Closed
Pipe / Port Size
3/8 "; 1/2 "; 3/4 "; 1 "
Port Type
G ISO228/1-G BSPP
Maximum allowable pressure (PS)
20 bar
Fluid temperature
-10°C +90°C (NBR); 0°C +130°C (FPM); -10°C +140°C (EPDM)
Max viscosity
5°E (~37 cStokes or mm2/s)
Sealing
NBR; FPM; EPDM

Charakterystyka

  • Diaphragm valve, pilot operated, having full orifice.
  • Suitable to shut off liquid and gaseous fluids

Dokumenty i rysunki