Asco-P-L153

ASCO™ Series L153 General purpose solenoid valves

Product Description

ASCO Series L153 general purpose valves are designed to control water, air, inert gases, steam and non-aggressive fluids. These valves can be used for wide range of industrial applications. These valves are available in 2/2 or 3/2 normally closed, open or universal service versions plus proportional control and latching versions.

Produkty

Search
1-5 z 5 wyników dla Products
:
ASCO™ L153D07-Z134A G1/2x11,5 V110/50-120/60Hz
Uruchamianie
Cewka — obsługa za pomocą pilota
Certyfikaty
CE
IP 65
Klasa cewki
H
Przepływ (Cv)
2
dostępność
Uruchamianie
Certyfikaty
Klasa cewki
Przepływ (Cv)
dostępność
Cewka — obsługa za pomocą pilota
CE
IP 65
H
2
QuickShip
599 zł
ASCO™ L153D07-Z134A G1/2x11,5 V230/50Hz
Uruchamianie
Cewka — obsługa za pomocą pilota
Certyfikaty
CE
IP 65
Klasa cewki
H
Przepływ (Cv)
2
dostępność
Uruchamianie
Certyfikaty
Klasa cewki
Przepływ (Cv)
dostępność
Cewka — obsługa za pomocą pilota
CE
IP 65
H
2
QuickShip
585 zł
ASCO™ L153D07-Z134A G1/2x11,5 V24/50Hz
Uruchamianie
Cewka — obsługa za pomocą pilota
Certyfikaty
CE
IP 65
Klasa cewki
H
Przepływ (Cv)
2
dostępność
Uruchamianie
Certyfikaty
Klasa cewki
Przepływ (Cv)
dostępność
Cewka — obsługa za pomocą pilota
CE
IP 65
H
2
QuickShip
585 zł
ASCO™ L153D07-Z134A G3/4x17 V230/50Hz
Uruchamianie
Cewka — obsługa za pomocą pilota
Certyfikaty
CE
IP 65
Klasa cewki
H
Przepływ (Cv)
5
dostępność
Uruchamianie
Certyfikaty
Klasa cewki
Przepływ (Cv)
dostępność
Cewka — obsługa za pomocą pilota
CE
IP 65
H
5
QuickShip
685 zł
ASCO™ L153D07-Z134A G3/4x17 V24/50Hz
Uruchamianie
Cewka — obsługa za pomocą pilota
Certyfikaty
CE
IP 65
Klasa cewki
H
Przepływ (Cv)
5
dostępność
Uruchamianie
Certyfikaty
Klasa cewki
Przepływ (Cv)
dostępność
Cewka — obsługa za pomocą pilota
CE
IP 65
H
5
QuickShip
685 zł
Body Material
Brass
Valve Actuation
Solenoid - Pilot operated
Function
2 way - 2/2 Normally Closed
Pipe / Port Size
1/2 "; 3/4 "; 1 "
Port Type
G ISO228/1-G BSPP
Maximum allowable pressure (PS)
16 bar
Fluid temperature
-10°C +140°C
Max viscosity
5°E (~37 cStokes or mm2/s)
Sealing
EPDM

Charakterystyka

  • Pilot operated hung diaphragm solenoid valve, with full orifice.
  • Suitable to shut off liquid and gaseous fluids
  • Particularly suitable to shut off overheated water and steam