ASCO™ Series K29684 Banks Of Micro-Solenoid Valves
ASCO™ Series K29684 Banks Of Micro-Solenoid Valves
Ostrzeżenie
Podjęcie tego działania może spowodować unieważnienie wyceny. Czy chcesz kontynuować? Postępowanie spowoduje konwersję koszyka na standardowe zamówienie, dzięki czemu będzie można wprowadzić zmiany.
Podjęcie tego działania może spowodować unieważnienie wyceny. Czy chcesz kontynuować? Postępowanie spowoduje konwersję koszyka na standardowe zamówienie, dzięki czemu będzie można wprowadzić zmiany.
This ASCO System is designed by assembling groups of micro-solenoid valves with common inlet and piped outlet, single and independents outlets M5 or G1/8 threaded.
System designed so to assemble groups of micro-solenoid valves with common inlet and piped outlet.
Single and independents outlets M5 or G1/8 threaded.
Sealing gaskets for coupling supplied with the valve.
To assemble a normally closed valve (N.C.) with a normally open valve (N.O) a reverser plate has to be mounted between the two valves.
The reverser plate, which replaces the standard gasket, is supplied separately. To assemble a group of several valves, see the examples overleaf.
To obtain “4 way” operation, two 3 way valves have to be coupled, one N.C. and one N.O. , with a reverser plate in between: energize in parallel the relative coils.