Obraz niedostępny
Obraz niedostępny
Żądanie jest przetwarzane.
Micro Motion-R100S

Micro Motion R100S Coriolis Meter, 1 Inch (DN25), 316L Stainless Steel

Product Description

A 316L Stainless Steel, high pressure, compact and drainable, Coriolis flow meter best suited for general purpose applications requiring a repeatable and reliable measurement.

Produkty

Search
1-10 z 10 wyników dla Products
R100S
1500
R100S
2700
R100S
3700
R100S
3500
R100S
1700
R100S
4200
R100S
2500
R100S
2400S
R100S
5700
R100S
4700 Flow Transmitter
Mass flow accuracy (Liquid)
±0.50% of rate (standard)±0.40% of rate (optional)
Mass flow repeatability (Liquid)
±0.25% of rate (standard)±0.20% of rate (optional)
Volume flow accuracy (Liquid)
±0.50% of rate
Volume flow repeatability (Liquid)
±0.25% of rate
Mass flow accuracy (Gas)
±0.75% of rate
Mass flow repeatability (Gas)
±0.50% of rate
Density accuracy (Liquid)
±0.01 g/cm³ (10.0 kg/m³) (standard)±0.003 g/cm³ (3.0 kg/m³) (optional)
Temperature accuracy
±1 °C ±0.5% of reading
Sensor maximum working pressure
1,450 psig (100 barg)
Meter approvals, calibrations, and certifications

• CSA
• IECEx
• NEPSI
• ATEX

Charakterystyka

  • Achieve high-performance basic liquid mass flow and volume flow measurement in a compact design
  • Increase flexibility with available 316L stainless steel construction that is compatible with most fluids
  • Cut costs with an integral transmitter that provides a flow-variable-only architecture
  • Choose from rugged transmitter options including: Class I, Division 1/Zone 1 housing with optional local-operator interface
  • Broad range of meter approvals and certifications, including; CSA (Class 1 Div 1 groups C and D, Class 1 Div 2 groups A, B, C and D), ATEX, IECEx, Ingress Protection 66/67, and NAMUR
  • Minimize maintenance and boost long-term reliability with no moving parts to wear or replace
  • Install virtually anywhere with compact design

Dokumenty i rysunki

Części

Search
1-8 z 8 wyników dla Parts & Accessories
:
Micro Motion 9-wire remote standard (700) core processor with CSA approval-NPT
Typ produktu
Części zamienne
Zgodność z innymi systemami
Rodzina
Przepływ - Coriolis
dostępność
Typ produktu
Zgodność z innymi systemami
Rodzina
Części zamienne
Przepływ - Coriolis
Micro Motion™ Model 700 Standard Core Processor Assembly
Typ produktu
Części zamienne
Zgodność z innymi systemami
Rodzina
Przepływ - Coriolis
dostępność
Typ produktu
Zgodność z innymi systemami
Rodzina
Części zamienne
Przepływ - Coriolis
Micro Motion™ Model 800 Enhanced Core Processor Assembly
Typ produktu
Części zamienne
Rodzina
Przepływ - Coriolis
Zgodność z innymi systemami
dostępność
Typ produktu
Rodzina
Zgodność z innymi systemami
Części zamienne
Przepływ - Coriolis
Micro Motion™ Barrier Kit for Direct Connect with CSA approvals - English instructions
Typ produktu
Części zamienne
Zgodność z innymi systemami
Rodzina
Przepływ - Coriolis
dostępność
Typ produktu
Zgodność z innymi systemami
Rodzina
Części zamienne
Przepływ - Coriolis