Obraz niedostępny
Obraz niedostępny
Żądanie jest przetwarzane.
Micro Motion-H025F

Micro Motion H025F Hygienic Coriolis Meter, 1/4 Inch (DN6), 316L Stainless Steel, 15 Ra Finish

Product Description

A 316L Stainless Steel, 3A/EHEDG approved, 15 Ra finish (0.4 ?m), Coriolis flow meter ideal for hygienic applications that require a highly reliable, repeatable and robust measurement.

Produkty

Search
1-10 z 10 wyników dla Products
H025F
3700
H025F
1700
H025F
5700
H025F
2400S
H025F
3500
H025F
4200
H025F
2700
H025F
2500
H025F
1500
H025F
4700 Flow Transmitter
Mass flow accuracy (Liquid)
±0.15% of rate (standard)±0.10% of rate (optional)
Mass flow repeatability (Liquid)
±0.05% of rate
Volume flow accuracy (Liquid)
±0.25% of rate (standard)±0.15% of rate (optional)
Volume flow repeatability (Liquid)
±0.05% of rate
Mass flow accuracy (Gas)
±0.50% of rate
Mass flow repeatability (Gas)
±0.25% of rate
Density accuracy (Liquid)
±0.002 g/cm3 (±2.0 kg/m3) (standard)±0.001 g/cm3 (±1.0 kg/m3) (optional)
Temperature accuracy
±1 °C ±0.5% of reading
Sensor maximum working pressure
1,015 psig (70 barg)
Meter approvals, calibrations, and certifications

•CSA
•IECEx
•ATEX

Charakterystyka

  • Minimize variability in process control with superior sensitivity in a compact design
  • Ensure product consistency and quality with superior density measurement
  • Enable fast product change-over with self-draining design and superior temperature stability
  • Choose from options including highly polished 316L stainless steel with a surface finish up to 15 Ra
  • Gain real-time and in-process measurement integrity assurance with Smart Meter Verification
  • Realize superior two-phase flow capabilities for batching, loading and entrained air applications from compact, hygienic SST transmitter housings
  • Broad range of meter approvals and certifications, including; CSA (Class 1 Div 1 groups C and D, Class 1 Div 2 groups A, B, C and D), ATEX, IECEx, Ingress Protection 66/67, and NAMUR
  • Use in SIP, CIP and sanitary environments where 3-A and EHEDG compliance is required

Dokumenty i rysunki

Części

Search
1-6 z 6 wyników dla Parts & Accessories
:
Micro Motion™ Model 700 Standard Core Processor Assembly
Typ produktu
Części zamienne
Zgodność z innymi systemami
Rodzina
Przepływ - Coriolis
dostępność
Typ produktu
Zgodność z innymi systemami
Rodzina
Części zamienne
Przepływ - Coriolis
Micro Motion™ Model 800 Enhanced Core Processor Assembly
Typ produktu
Części zamienne
Zgodność z innymi systemami
Rodzina
Przepływ - Coriolis
dostępność
Typ produktu
Zgodność z innymi systemami
Rodzina
Części zamienne
Przepływ - Coriolis
Micro Motion™ Barrier Kit for Direct Connect with CSA approvals - English instructions
Typ produktu
Części zamienne
Zgodność z innymi systemami
Rodzina
Przepływ - Coriolis
dostępność
Typ produktu
Zgodność z innymi systemami
Rodzina
Części zamienne
Przepływ - Coriolis