Obraz niedostępny
Obraz niedostępny
Żądanie jest przetwarzane.
AVENTICS-P-WV02

AVENTICS™ Series WV02 Directional valves

Product Description

The AVENTICS Series WV02 spool valves with anodized aluminium housing feature short switching times and low switching pressures, while offering low power consumption due to a seal with low friction co-efficient.

Produkty

Search
1-10 z 93 wyników dla Products
:
AVENTICS™ 2 x 3/2-directional valve, Series WV02 0820037002
Aktywacja
Elektrycznie
Przepływ (l/m)
600 l/min
Funkcja zaworu
NC/NC
Maks. ciśnienie robocze
10 bar
dostępność
Same Day
Aktywacja
Przepływ (l/m)
Funkcja zaworu
Maks. ciśnienie robocze
dostępność
Elektrycznie
600 l/min
NC/NC
10 bar
Same Day
QuickShip
AVENTICS™ 2 x 3/2-directional valve, Series WV02 0820037052
Aktywacja
Elektrycznie
Przepływ (l/m)
600 l/min
Funkcja zaworu
NO/NC
Maks. ciśnienie robocze
10 bar
dostępność
Same Day
Aktywacja
Przepływ (l/m)
Funkcja zaworu
Maks. ciśnienie robocze
dostępność
Elektrycznie
600 l/min
NO/NC
10 bar
Same Day
QuickShip
AVENTICS™ 2 x 3/2-directional valve, Series WV02 0820037102
Aktywacja
Elektrycznie
Przepływ (l/m)
600 l/min
Funkcja zaworu
NC/NC
Maks. ciśnienie robocze
10 bar
dostępność
Same Day
Aktywacja
Przepływ (l/m)
Funkcja zaworu
Maks. ciśnienie robocze
dostępność
Elektrycznie
600 l/min
NC/NC
10 bar
Same Day
QuickShip
AVENTICS™ 2 x 3/2-directional valve, Series WV02 0820037103
Aktywacja
Elektrycznie
Przepływ (l/m)
600 l/min
Funkcja zaworu
NC/NC
Maks. ciśnienie robocze
10 bar
dostępność
Same Day
Aktywacja
Przepływ (l/m)
Funkcja zaworu
Maks. ciśnienie robocze
dostępność
Elektrycznie
600 l/min
NC/NC
10 bar
Same Day
QuickShip
AVENTICS™ 5/2-directional valve, Series WV02 0820038101
Aktywacja
Elektrycznie
Przepływ (l/m)
500 l/min
Funkcja zaworu
5/2
Maks. ciśnienie robocze
10 bar
dostępność
Same Day
Aktywacja
Przepływ (l/m)
Funkcja zaworu
Maks. ciśnienie robocze
dostępność
Elektrycznie
500 l/min
5/2
10 bar
Same Day
QuickShip
AVENTICS™ 5/2-directional valve, Series WV02 0820038102
Aktywacja
Elektrycznie
Przepływ (l/m)
500 l/min
Funkcja zaworu
5/2
Maks. ciśnienie robocze
10 bar
dostępność
Same Day
Aktywacja
Przepływ (l/m)
Funkcja zaworu
Maks. ciśnienie robocze
dostępność
Elektrycznie
500 l/min
5/2
10 bar
Same Day
QuickShip
AVENTICS™ 5/2-directional valve, Series WV02 0820038103
Aktywacja
Elektrycznie
Przepływ (l/m)
500 l/min
Funkcja zaworu
5/2
Maks. ciśnienie robocze
10 bar
dostępność
Same Day
Aktywacja
Przepływ (l/m)
Funkcja zaworu
Maks. ciśnienie robocze
dostępność
Elektrycznie
500 l/min
5/2
10 bar
Same Day
QuickShip
AVENTICS™ 5/2-directional valve, Series WV02 0820038104
Aktywacja
Elektrycznie
Przepływ (l/m)
500 l/min
Funkcja zaworu
5/2
Maks. ciśnienie robocze
10 bar
dostępność
Same Day
Aktywacja
Przepływ (l/m)
Funkcja zaworu
Maks. ciśnienie robocze
dostępność
Elektrycznie
500 l/min
5/2
10 bar
Same Day
QuickShip
AVENTICS™ 5/2-directional valve, Series WV02 0820038105
Aktywacja
Elektrycznie
Przepływ (l/m)
500 l/min
Funkcja zaworu
5/2
Maks. ciśnienie robocze
10 bar
dostępność
Same Day
Aktywacja
Przepływ (l/m)
Funkcja zaworu
Maks. ciśnienie robocze
dostępność
Elektrycznie
500 l/min
5/2
10 bar
Same Day
QuickShip
AVENTICS™ 5/2-directional valve, Series WV02 0820038126
Aktywacja
Elektrycznie
Przepływ (l/m)
500 l/min
Funkcja zaworu
5/2
Maks. ciśnienie robocze
10 bar
dostępność
Same Day
Aktywacja
Przepływ (l/m)
Funkcja zaworu
Maks. ciśnienie robocze
dostępność
Elektrycznie
500 l/min
5/2
10 bar
Same Day
QuickShip

Charakterystyka

  • Lightweight
  • Reliable
  • Fast switching times (8-12 ms)
  • Low power consumption
  • Exchangeable pilot
  • Assembly on manifold block

Części

Search
1-10 z 61 wyników dla Parts & Accessories
:
AVENTICS™ 3/2-directional valve, Series DO16 0820048001
Przyłącze elektryczne 2

Przepływ (l/m)
25 l/min
Napięcie robocze
230 V AC
Typ gniazda/oddzielacza
Miękka uszczelka
dostępność
Same Day
Przyłącze elektryczne 2
Przepływ (l/m)
Napięcie robocze
Typ gniazda/oddzielacza
dostępność

25 l/min
230 V AC
Miękka uszczelka
Same Day
QuickShip
AVENTICS™ 3/2-directional valve, Series DO16 0820048002
Przyłącze elektryczne 2
Przepływ (l/m)
25 l/min
Napięcie robocze
24 V DC
Typ gniazda/oddzielacza
Miękka uszczelka
dostępność
Same Day
Przyłącze elektryczne 2
Przepływ (l/m)
Napięcie robocze
Typ gniazda/oddzielacza
dostępność
25 l/min
24 V DC
Miękka uszczelka
Same Day
QuickShip
AVENTICS™ 3/2-directional valve, Series DO16 0820048004
Przyłącze elektryczne 2

Przepływ (l/m)
25 l/min
Napięcie robocze
24 V AC
Typ gniazda/oddzielacza
Miękka uszczelka
dostępność
Same Day
Przyłącze elektryczne 2
Przepływ (l/m)
Napięcie robocze
Typ gniazda/oddzielacza
dostępność

25 l/min
24 V AC
Miękka uszczelka
Same Day
QuickShip
AVENTICS™ 3/2-directional valve, Series DO16 0820048005
Przyłącze elektryczne 2

Przepływ (l/m)
25 l/min
Napięcie robocze
110 V AC
Typ gniazda/oddzielacza
Miękka uszczelka
dostępność
Same Day
Przyłącze elektryczne 2
Przepływ (l/m)
Napięcie robocze
Typ gniazda/oddzielacza
dostępność

25 l/min
110 V AC
Miękka uszczelka
Same Day
QuickShip
AVENTICS™ 3/2-directional valve, Series DO16 0820048025
Przyłącze elektryczne 2
Przepływ (l/m)
25 l/min
Napięcie robocze
230 V AC
Typ gniazda/oddzielacza
Miękka uszczelka
dostępność
Przyłącze elektryczne 2
Przepływ (l/m)
Napięcie robocze
Typ gniazda/oddzielacza
dostępność
25 l/min
230 V AC
Miękka uszczelka
AVENTICS™ 3/2-directional valve, Series DO16 0820048026
Przyłącze elektryczne 2

Przepływ (l/m)
25 l/min
Napięcie robocze
24 V DC
Typ gniazda/oddzielacza
Miękka uszczelka
dostępność
Same Day
Przyłącze elektryczne 2
Przepływ (l/m)
Napięcie robocze
Typ gniazda/oddzielacza
dostępność

25 l/min
24 V DC
Miękka uszczelka
Same Day
QuickShip
AVENTICS™ 3/2-directional valve, Series DO16 0820048029
Przyłącze elektryczne 2
Przepływ (l/m)
25 l/min
Napięcie robocze
110 V AC
Typ gniazda/oddzielacza
Miękka uszczelka
dostępność
Przyłącze elektryczne 2
Przepływ (l/m)
Napięcie robocze
Typ gniazda/oddzielacza
dostępność
25 l/min
110 V AC
Miękka uszczelka
AVENTICS™ 3/2-directional valve, Series DO16 0820048102
Przyłącze elektryczne 2
Przepływ (l/m)
20 l/min
Napięcie robocze
24 V DC
Typ gniazda/oddzielacza
Miękka uszczelka
dostępność
Same Day
Przyłącze elektryczne 2
Przepływ (l/m)
Napięcie robocze
Typ gniazda/oddzielacza
dostępność
20 l/min
24 V DC
Miękka uszczelka
Same Day
QuickShip

Dokumenty i rysunki