Obraz niedostępny
Obraz niedostępny
Żądanie jest przetwarzane.
AVENTICS-P-HF03-LG

AVENTICS™ Series HF03-LG Valve systems

Product Description

The AVENTICS Series HF03-LG valve system is ideal for a variety of applications. It is versatile due to its wide connectivity and modularity.

Produkty

Search
1-10 z 16 wyników dla Products
:
AVENTICS™ 5/2-directional valve, Series HF03-LG 0820055001
Typ akcesorium
Base plate valves, electrically operated
Aktywacja
Elektrycznie
Przepływ (l/m)
850 l/min
Zawór pilotowy
External
dostępność
Same Day
Typ akcesorium
Aktywacja
Przepływ (l/m)
Zawór pilotowy
dostępność
Base plate valves, electrically operated
Elektrycznie
850 l/min
External
Same Day
QuickShip
AVENTICS™ 5/2-directional valve, Series HF03-LG 0820055002
Typ akcesorium
Base plate valves, electrically operated
Aktywacja
Elektrycznie
Przepływ (l/m)
850 l/min
Zawór pilotowy
External
dostępność
Same Day
Typ akcesorium
Aktywacja
Przepływ (l/m)
Zawór pilotowy
dostępność
Base plate valves, electrically operated
Elektrycznie
850 l/min
External
Same Day
QuickShip
AVENTICS™ 5/2-directional valve, Series HF03-LG 0820055051
Typ akcesorium
Base plate valves, electrically operated
Aktywacja
Elektrycznie
Przepływ (l/m)
850 l/min
Zawór pilotowy
External
dostępność
Same Day
Typ akcesorium
Aktywacja
Przepływ (l/m)
Zawór pilotowy
dostępność
Base plate valves, electrically operated
Elektrycznie
850 l/min
External
Same Day
QuickShip
AVENTICS™ 5/2-directional valve, Series HF03-LG 0820055052
Typ akcesorium
Base plate valves, electrically operated
Aktywacja
Elektrycznie
Przepływ (l/m)
850 l/min
Zawór pilotowy
External
dostępność
Same Day
Typ akcesorium
Aktywacja
Przepływ (l/m)
Zawór pilotowy
dostępność
Base plate valves, electrically operated
Elektrycznie
850 l/min
External
Same Day
QuickShip
AVENTICS™ 2x3/2-directional valve, Series HF03-LG 0820055101
Typ akcesorium
Base plate valves, electrically operated
Aktywacja
Elektrycznie
Przepływ (l/m)
850 l/min
Zawór pilotowy
External
dostępność
Same Day
Typ akcesorium
Aktywacja
Przepływ (l/m)
Zawór pilotowy
dostępność
Base plate valves, electrically operated
Elektrycznie
850 l/min
External
Same Day
QuickShip
AVENTICS™ 2x3/2-directional valve, Series HF03-LG 0820055102
Typ akcesorium
Base plate valves, electrically operated
Aktywacja
Elektrycznie
Przepływ (l/m)
850 l/min
Zawór pilotowy
External
dostępność
Same Day
Typ akcesorium
Aktywacja
Przepływ (l/m)
Zawór pilotowy
dostępność
Base plate valves, electrically operated
Elektrycznie
850 l/min
External
Same Day
QuickShip
AVENTICS™ 2x3/2-directional valve, Series HF03-LG 0820055201
Typ akcesorium
Base plate valves, electrically operated
Aktywacja
Elektrycznie
Przepływ (l/m)
850 l/min
Zawór pilotowy
External
dostępność
Same Day
Typ akcesorium
Aktywacja
Przepływ (l/m)
Zawór pilotowy
dostępność
Base plate valves, electrically operated
Elektrycznie
850 l/min
External
Same Day
QuickShip
AVENTICS™ 2x3/2-directional valve, Series HF03-LG 0820055202
Typ akcesorium
Base plate valves, electrically operated
Aktywacja
Elektrycznie
Przepływ (l/m)
850 l/min
Zawór pilotowy
External
dostępność
Same Day
Typ akcesorium
Aktywacja
Przepływ (l/m)
Zawór pilotowy
dostępność
Base plate valves, electrically operated
Elektrycznie
850 l/min
External
Same Day
QuickShip
AVENTICS™ 2x3/2-directional valve, Series HF03-LG 0820055301
Typ akcesorium
Base plate valves, electrically operated
Aktywacja
Elektrycznie
Przepływ (l/m)
850 l/min
Zawór pilotowy
External
dostępność
Same Day
Typ akcesorium
Aktywacja
Przepływ (l/m)
Zawór pilotowy
dostępność
Base plate valves, electrically operated
Elektrycznie
850 l/min
External
Same Day
QuickShip
AVENTICS™ 2x3/2-directional valve, Series HF03-LG 0820055302
Typ akcesorium
Base plate valves, electrically operated
Aktywacja
Elektrycznie
Przepływ (l/m)
850 l/min
Zawór pilotowy
External
dostępność
Same Day
Typ akcesorium
Aktywacja
Przepływ (l/m)
Zawór pilotowy
dostępność
Base plate valves, electrically operated
Elektrycznie
850 l/min
External
Same Day
QuickShip

Charakterystyka

  • Modular design with up to 32 valves and 32 coils
  • High flow rate with up to 850 l/min
  • Pilot valve with 0.35 W per coil
  • Optimized weight due to plastic base and end plates
  • Direct mounting on assembly system profiles
  • High connectivity through Multipol or Fieldbus connection
  • Integrated fittings and all connections pointed in one direction

Części

Search
1-10 z 121 wyników dla Parts & Accessories
:

Dokumenty i rysunki