Obraz niedostępny
Obraz niedostępny
Żądanie jest przetwarzane.
AVENTICS-P-CP2

AVENTICS™ Series CP2 Couplings

Product Description

The AVENTICS Series CP2 of safety couplings for your pneumatic connections. Their two-stage actuation makes operation easy and even safer by preventing the dangerous bullwhip effect during decoupling. CP2 Series couplings are the ideal solution for every situation. They can be used in any mounting orientation, can be flexibly rotated by 360° even under pressure, are silicon-free, meet standards ISO 4414 and DIN EN 983, and are compliant with REACH and RoHs. With a high nominal flow of 1800 h l/min, an operating pressure of 1 to 16 bar, and applications in a temperature range form -20° to +100°C, the CP2 couplings are ideal for virtually every pneumatic application.

Produkty

Search
1-10 z 11 wyników dla Products
:
AVENTICS™ Safety coupling, Series CP2 R412026337
Przyłącze sprężonego powietrza
G 1/4
Typ przyłącza sprężonego powietrza
Gwint zewnętrzny
Przepływ (l/m)
1800 l/min
Materiał obudowy
Aluminum
dostępność
Przyłącze sprężonego powietrza
Typ przyłącza sprężonego powietrza
Przepływ (l/m)
Materiał obudowy
dostępność
G 1/4
Gwint zewnętrzny
1800 l/min
Aluminum
AVENTICS™ Safety coupling, Series CP2 R412026338
Przyłącze sprężonego powietrza
G 3/8
Typ przyłącza sprężonego powietrza
Gwint zewnętrzny
Przepływ (l/m)
1800 l/min
Materiał obudowy
Aluminum
dostępność
Przyłącze sprężonego powietrza
Typ przyłącza sprężonego powietrza
Przepływ (l/m)
Materiał obudowy
dostępność
G 3/8
Gwint zewnętrzny
1800 l/min
Aluminum
AVENTICS™ Safety coupling, Series CP2 R412026339
Przyłącze sprężonego powietrza
G 1/2
Typ przyłącza sprężonego powietrza
Gwint zewnętrzny
Przepływ (l/m)
1800 l/min
Materiał obudowy
Aluminum
dostępność
Przyłącze sprężonego powietrza
Typ przyłącza sprężonego powietrza
Przepływ (l/m)
Materiał obudowy
dostępność
G 1/2
Gwint zewnętrzny
1800 l/min
Aluminum
AVENTICS™ Safety coupling, Series CP2 R412026340
Przyłącze sprężonego powietrza
G 1/4
Typ przyłącza sprężonego powietrza
Gwint wewnętrzny
Przepływ (l/m)
1800 l/min
Materiał obudowy
Aluminum
dostępność
Przyłącze sprężonego powietrza
Typ przyłącza sprężonego powietrza
Przepływ (l/m)
Materiał obudowy
dostępność
G 1/4
Gwint wewnętrzny
1800 l/min
Aluminum
AVENTICS™ Safety coupling, Series CP2 R412026341
Przyłącze sprężonego powietrza
G 3/8
Typ przyłącza sprężonego powietrza
Gwint wewnętrzny
Przepływ (l/m)
1800 l/min
Materiał obudowy
Aluminum
dostępność
Przyłącze sprężonego powietrza
Typ przyłącza sprężonego powietrza
Przepływ (l/m)
Materiał obudowy
dostępność
G 3/8
Gwint wewnętrzny
1800 l/min
Aluminum
AVENTICS™ Safety coupling, Series CP2 R412026342
Przyłącze sprężonego powietrza
G 1/2
Typ przyłącza sprężonego powietrza
Gwint wewnętrzny
Przepływ (l/m)
1800 l/min
Materiał obudowy
Aluminum
dostępność
Przyłącze sprężonego powietrza
Typ przyłącza sprężonego powietrza
Przepływ (l/m)
Materiał obudowy
dostępność
G 1/2
Gwint wewnętrzny
1800 l/min
Aluminum
AVENTICS™ Safety coupling, Series CP2 R412026343
Przyłącze sprężonego powietrza
Diameter 6
Typ przyłącza sprężonego powietrza
Kołnierz
Przepływ (l/m)
1800 l/min
Materiał obudowy
Aluminum
dostępność
Przyłącze sprężonego powietrza
Typ przyłącza sprężonego powietrza
Przepływ (l/m)
Materiał obudowy
dostępność
Diameter 6
Kołnierz
1800 l/min
Aluminum
AVENTICS™ Safety coupling, Series CP2 R412026344
Przyłącze sprężonego powietrza
Diameter 8
Typ przyłącza sprężonego powietrza
Kołnierz
Przepływ (l/m)
1800 l/min
Materiał obudowy
Aluminum
dostępność
Przyłącze sprężonego powietrza
Typ przyłącza sprężonego powietrza
Przepływ (l/m)
Materiał obudowy
dostępność
Diameter 8
Kołnierz
1800 l/min
Aluminum
AVENTICS™ Safety coupling, Series CP2 R412026345
Przyłącze sprężonego powietrza
Diameter 9
Typ przyłącza sprężonego powietrza
Kołnierz
Przepływ (l/m)
1800 l/min
Materiał obudowy
Aluminum
dostępność
Przyłącze sprężonego powietrza
Typ przyłącza sprężonego powietrza
Przepływ (l/m)
Materiał obudowy
dostępność
Diameter 9
Kołnierz
1800 l/min
Aluminum
AVENTICS™ Safety coupling, Series CP2 R412026346
Przyłącze sprężonego powietrza
Diameter 10
Typ przyłącza sprężonego powietrza
Kołnierz
Przepływ (l/m)
1800 l/min
Materiał obudowy
Aluminum
dostępność
Przyłącze sprężonego powietrza
Typ przyłącza sprężonego powietrza
Przepływ (l/m)
Materiał obudowy
dostępność
Diameter 10
Kołnierz
1800 l/min
Aluminum

Charakterystyka

  • 360° rotatable - even under pressure
  • 1,800 Nl/min
  • -20 °C to +100 °C
  • ISO 4414 & DIN EN 983
  • Silicone free

Dokumenty i rysunki