Badanie przeprowadzone na zlecenie firmy Emerson: Doświadczenia praktyczne newralgiczne dla edukacji STEM, Wyzwanie w nauczaniu zdalnym

Rodzice mówią, że matematyka i interaktywne zajęcia STEM stanowią najtrudniejsze przeszkody, jeśli chodzi o przedmioty nauczane poza klasą

ST. LOUIS (13 sierpnia 2020 r.) – Gdy okręgi szkolne w całych Stanach Zjednoczonych próbują ponownie wyobrazić sobie rozpoczęcie roku szkolnego w obliczu pandemii COVID-19, badanie przeprowadzone wśród rodziców na zlecenie firmy Emerson (NYSE: EMR) — lidera technologicznego i produkcji oprogramowania — pokazuje, że trudno przenieść z klasy na nauczanie zdalne istotną część edukacji STEM (nauki ścisłe, technika, inżynieria i matematyka), a mianowicie doświadczenia praktyczne.

Znaczna większość (91%) rodziców wskazuje na praktyczne doświadczenia i eksperymenty jako elementy kluczowe dla motywowania dziecka do zainteresowania się matematyką i naukami ścisłymi, jednak mniej niż 4 na 10 (39%) rodziców przeprowadziło te praktyczne doświadczenia w obecnym środowisku nauczania zdalnego. Ponad 8 na 10 (84%) rodziców stwierdziło, że prawdopodobnie wzięliby udział w tych zajęciach z dziećmi, gdyby otrzymali wskazówki, materiały i plany danych lekcji.

Ta interaktywna metoda nauczania stanowi impuls do rozwoju bardzo potrzebnej dyscypliny: prawie 6 na 10 rodziców (57%) twierdzi, że ich dziecko pozostaje w tyle w przynajmniej jednym obszarze tematycznym, a 3 na 10 (31%) rodziców wymienia matematykę jako największe wyzwanie dla swojego dziecka. Z drugiej strony 31% rodziców stwierdziło, że ich dziecko najlepiej radzi sobie z angielskim i czytaniem.

„Nauczyciele i rodziny skupiają się na modyfikacji środowiska nauczania, aby zapewnić uczniom możliwość dalszej bezpiecznej nauki”, powiedział Mike Train, prezes firmy Emerson. „Wierzymy, że firmy mają obowiązek oferowania zasobów, które pomogą wspierać kolejne pokolenia innowatorów. Częścią tego jest ciągłe zapewnianie uczniom możliwości angażowania się w interaktywne, praktyczne działania, które inspirują ich miłość do STEM na całe życie”.

Dzięki inicjatywie „We Love STEM” firma Emerson już po raz szósty udostępnia rodzinom w witrynie Emerson.com/WeLoveSTEM praktyczne działania i eksperymenty z użyciem popularnych artykułów gospodarstwa domowego. Aby pomóc dzieciom w swojej własnej społeczności w stanie Missouri, firma Emerson rozprowadziła ponad 6000 zestawów zawierających instrukcje i materiały dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w okręgach szkolnych Ferguson, Florissant i Jennings.

Te działania STEM zostały zaprojektowane tak, aby pomóc w zapewnieniu ciągłości w praktycznej edukacji, którą uczniowie zazwyczaj otrzymują w klasie, i wsparcia rodzicom. Prawie 8 na 10 rodziców (78%) czuje się przygotowanych do pomocy dziecku w nauce w czasie pandemii, ale wielu z nich wymieniło dodatkowe zasoby, które mogłyby pomóc: poprawioną komunikację z nauczycielami (52%), lepsze zrozumienie tematu (51%), większy dostęp do materiałów i zasobów dydaktycznych, takich jak komputer lub dostęp do Internetu, (48%) oraz więcej czasu w ciągu dnia na pomoc (43%). 

Firma Emerson silnie koncentruje się na budowaniu edukacji STEM. Firma współpracuje z ponad 350 uniwersytetami i szkołami technicznymi na całym świecie, a w roku podatkowym 2019 przekazała 8,3 miliona dolarów na rozwój i szkolenie przyszłych pokoleń w szkołach, na uniwersytetach i w ramach powiązanych programów. Ponadto firma Emerson była gospodarzem ponad 30 wydarzeń „We Love STEM” w 12 krajach, docierając do ponad 2000 uczniów z interaktywnymi zajęciami STEM.

Więcej informacji znajduje się w witrynie Emerson.com/WeLoveSTEM


#  #  #


O firmie Emerson 
Emerson (NYSE: EMR), z siedzibą w St. Louis, stan Missouri (Stany Zjednoczone), to światowy lider w dziedzinie technologii i inżynierii, który zapewnia innowacyjne rozwiązania klientom w zastosowaniach przemysłowych, komercyjnych i domowych. Nasza jednostka biznesowa Automation Solutions pomaga maksymalizować produkcję procesową, hybrydową i jednostkową oraz chronić personel i środowisko przy jednoczesnej optymalizacji kosztów energii i działalności. Nasza jednostka biznesowa Commercial and Residential Solutions pomaga w zapewnieniu komfortu i ochrony zdrowia ludzkiego, zabezpieczaniu jakości i bezpieczeństwa żywności, zagwarantowaniu wysokiej efektywności energetycznej oraz tworzeniu zrównoważonej infrastruktury. Więcej informacji można znaleźć w witrynie Emerson.com.

Informacje na temat badania
Badanie zostało przeprowadzone online w Stanach Zjednoczonych w dniach 23–26 lipca 2020 r. przez firmę The Harris Poll w imieniu firmy Emerson. Badanie zostało przeprowadzone wśród 1000 osób dorosłych (od 18 roku życia), którzy są rodzicami lub prawnymi opiekunami dzieci w wieku od 6 do 17 lat.

Latest News

New Emerson Pneumatic Valves Provide Greater Automation Flexibility, Optimized Flow

The AVENTICS XV valve series features multiple interoperable valve sizes and higher flow rates in a compact design

Emerson Enhances Control System Software for Seamless Data Integration, Improved Operational...

DeltaV distributed control system update features expanded connectivity via Ethernet-based protocols and streamlined state-based control execution

Emerson’s New Laser Welder Automates Assembly of Small Plastic Parts with Complex Geometries

Branson GLX-1 platform offers automation-friendly solution for clean, vibration-free welding that supports closed-loop product recycling
Włącz skrypt JavaScript aby skorzystać z tej strony internetowej.