Firma Emerson Ventures inwestuje w First Resonance

Strategiczna inwestycja korporacyjnego oddziału venture capital firmy Emerson wspiera fabryczny system operacyjny ION firmy First Resonance

ST. LOUIS (27 września 2023 r.) – Emerson (NYSE: EMR) ogłosiła dziś, że dokonała strategicznej inwestycji za pośrednictwem Emerson Ventures, swojego korporacyjnego oddziału venture capital, w First Resonance, start-up z siedzibą w Los Angeles, który przekształca produkcję dzięki fabrycznemu systemowi operacyjnemu (OS) ION.

Dzięki strategicznemu podejściu do inwestycji firmy Emerson Ventures inwestycje firmy Emerson będą wspierać dalszy wzrost i rozwój fabrycznego systemu operacyjnego ION firmy First Resonance, który umożliwia firmom z różnych branż prowadzenie codziennej działalności działań i łączenie procedur z nowoczesną działalnością, od produkcji po zamówienia i jakość łańcucha dostaw.

„Firma Emerson nieustannie zwiększa tempo rozwoju jako wiodąca globalna firma zajmująca się automatyką, nieustannie poszukuje innowacyjnych firm wspierających rozwój zmieniającego się na świecie oprogramowania i technologii”, powiedział Thurston Cromwell, wiceprezes ds. rozwoju i innowacji oraz dyrektor Emerson Ventures. „Ta strategiczna inwestycja łączy głęboką wiedzę firmy Emerson w zakresie automatyki i systemu operacyjnego First Resonance, która pomaga firmom modernizować technologię, automatyzować procesy i budować produkty, które zadecydują o transformacji przyszłości”.

Dzięki dyskretnej platformie produkcyjnej ION pomaga usuwać bariery dzięki narzędziom umożliwiającym lepszą współpracę, swobodne przenoszenie informacji oraz wykorzystanie mocy danych do dostarczania informacji, które zapewniają lepszą jakość i szybszą realizację.  

„Misja First Resonance dobrze wpasowuje się w dążenia firmy Emerson do innowacji i je stałe zobowiązania na rzecz wspierania producentów budujących rewolucyjne produkty”, powiedział Karan Talati, współzałożyciel i dyrektor generalny First Resonance. „Od klimatu i energii po nowe formy transportu, eksploracji kosmosu i robotyki, umożliwiamy firmom rozwiązywanie najbardziej palących globalnych wyzwań zarówno w tradycyjnych, jak i wschodzących branżach. Dzięki naszym pracownikom, producentom systemów operacyjnych ION, a teraz przy wsparciu firmy Emerson będziemy w dalszym ciągu wzmacniać pozycję tysięcy inżynierów, operatorów i producentów w zakresie łączenia i tworzyć lepszą przyszłość”.

O firmie Emerson
Emerson (NYSE: EMR) jest globalną firmą technologiczną i programistyczną, dostarczającą innowacyjne rozwiązania dla kluczowych gałęzi przemysłu na świecie. Poprzez swoje wiodące portfolio w zakresie automatyki, w tym większościowy udział w AspenTech, firma Emerson pomaga producentom zajmującym się produkcją hybrydową, procesową i dyskretną optymalizować działania, chronić personel, ograniczać emisje i osiągać cele w zakresie zrównoważonego rozwoju. Więcej informacji można znaleźć w witrynie Emerson.com.

O firmie First Resonance
Wykorzystywana przez producentów nowej generacji tworzących sprzęt definiujący świat, taki jak statki kosmiczne, elektrownie i roboty, dostarcza oprogramowanie wizjonerskim firmom, w których elastyczność i identyfikowalność jakości mają kluczowe znaczenie dla sukcesu. Fabryczny system operacyjny ION oferowany przez First Resonance pozwala inżynierom szybko przejść od złożonych prototypów do bezproblemowej produkcji, przyspieszając cykl rozwoju. Dzięki narzędziom analitycznym ION decydenci mogą w czasie rzeczywistym uwidoczniać tzw. wąskie gardła w procesie produkcyjnym, umożliwiając szybkie i szybkie zwiększanie wydajności, co pozwala szybciej wprowadzać produkty na rynek. Więcej informacji o firmie First Resonsance w witrynie: https://www.firstresonance.io.

Ostrzeżenie dotyczące oświadczeń
odnoszących się do przyszłości Oświadczenia zawarte w tej publikacji prasowej nie są oparte zdarzeniach, które już miały miejsce, i mogą być stwierdzeniami odnoszącymi się do przyszłości, co wiąże się z ryzykiem i niepewnością. Firma Emerson nie zobowiązuje się do aktualizacji tego rodzaju stwierdzeń, aby były one zgodne z dalszym rozwojem zdarzeń. To ryzyko i niepewności obejmują zdolność Spółki do pomyślnego zakończenia realizacji rozważanych warunków oraz skutki finansowe proponowanej transakcji w zakresie instrumentów krajowych, zakres, czas trwania i ostateczny wpływ pandemii COVID-19 oraz konfliktu rosyjsko-ukraińskiego, a także warunki gospodarcze i walutowe, wymagania rynku, w tym związane z pandemią oraz spadkami i zmiennością cen ropy i gazu, cenami, ochroną własności intelektualnej, cyberbezpieczeństwem, taryfami, czynnikami konkurencyjności i technologicznymi, między innymi określonymi w najnowszym raporcie rocznym Spółki na formularzu 10-K i kolejnych raportach składanych do SEC.


Latest News

New Emerson Pneumatic Valves Provide Greater Automation Flexibility, Optimized Flow

The AVENTICS XV valve series features multiple interoperable valve sizes and higher flow rates in a compact design

Emerson Enhances Control System Software for Seamless Data Integration, Improved Operational...

DeltaV distributed control system update features expanded connectivity via Ethernet-based protocols and streamlined state-based control execution

Emerson’s New Laser Welder Automates Assembly of Small Plastic Parts with Complex Geometries

Branson GLX-1 platform offers automation-friendly solution for clean, vibration-free welding that supports closed-loop product recycling
Włącz skrypt JavaScript aby skorzystać z tej strony internetowej.