Firma Emerson rozszerza swoją wiodącą pozycję w zakresie automatyki, uzyskując porozumienie w sprawie przejęcia Flexim

Przejęcie rozszerza ofertę inteligentnych urządzeń firmy Emerson o innowacyjną technologię ultradźwiękową

ST. LOUIS (16 sierpnia 2023) – Emerson (NYSE: EMR) ogłosiła dziś ostateczne porozumienie w sprawie przejęcia spółki FLEXIM Flexible Industriemeßtechnik GmbH ("Flexim"), globalnego lidera w zakresie ultradźwiękowych pomiarów przepływu cieczy, gazów i pary z zaciskiem ultradźwiękowym.

Firma Flexim z siedzibą w Berlinie w Niemczech wnosi wysoce zróżnicowaną technologię uzupełniającą i silne relacje z klientami firmy Emerson, posiadając bazę ponad 100 000 zainstalowanych przepływomierzy, a także około 450 pracowników. Flexim dostarcza wysoce dokładną, niskoobsługową technologię ultradźwiękowego pomiaru przepływu na potrzeby szerokiej gamy atrakcyjnych rynków końcowych, w tym chemicznego, wodnego i kanalizacyjnego, nauk przyrodniczych, żywności i napojów oraz wytwarzania energii. Transakcja rozszerzy portfolio firmy Emerson w zakresie automatyki i możliwości pomiarów, uzupełniając dotychczasową pozycję na rynku w zakresie pomiarów przepływu z wykorzystaniem metody Coriolisa, ciśnienia różnicowego, pomiaru magnetycznego i przepływomierza wirowego. Oczekuje się, że dzięki rozwojowi rynku końcowego i przywództwie technologicznym, globalny rynek ultradźwiękowych przepływomierzy z zaciskiem ultradźwiękowym będzie się rozwijał w perspektywie długoterminowej. Po zamknięciu transakcji siedziba Flexim w Berlinie ma stać się centrum doskonałości ultradźwiękowego pomiaru przepływu firmy Emerson.

- Cieszymy się, że możemy jeszcze bardziej zwiększyć możliwości firmy Emerson dzięki zastosowaniu wiodącej technologii pomiaru ultradźwiękowego z zaciskiem ultradźwiękowym Flexim, która jest ważnym uzupełnieniem naszego portfolio inteligentnych urządzeń - powiedział Ram Krishnan, dyrektor operacyjny firmy Emerson. Flexim wprowadza nową, ekscytującą technologię, która pozwoli nam przyspieszyć rozwój. Połączenie kompleksowego pakietu pomiarowego firmy Emerson i innowacyjnej technologii Flexim zwiększy wartość, którą wnosimy dla klientów z różnych branż. Z niecierpliwością czekamy na powitanie wykwalifikowanych i oddanych pracowników Flexim w firmie Emerson, gdzie będą oni nadal przyczyniać się do sukcesów firmy.

- Cieszymy się, że dołączamy do firmy Emerson, która, podobnie jak my, stawia na kulturę innowacji i koncentruje się na technologii oraz badaniach i rozwoju - powiedział Jens Hilpert, dyrektor generalny i współzałożyciel Flexim. Transakcja ta pozwoli nam dostarczać bardziej kompleksowe rozwiązania dla szerszego grona klientów, z wykorzystaniem globalnego przywództwa firmy Emerson w zakresie inteligentnych urządzeń i doskonałości handlowej . Kiedy połączymy siły z firmą Emerson, będziemy nadal służyć naszym klientom i wykorzystywać nasze połączone możliwości w celu zaspokojenia podstawowych potrzeb związanych z pomiarami.

Oczekuje się, że transakcja zostanie zamknięta do końca roku podatkowego 2023, z zastrzeżeniem zwyczajowych warunków zamknięcia. Oczekuje się, że Flexim przyczyni się do wzrostu sprzedaży firmy Emerson, wzrostu marż brutto i skorygowanych marż EBITA. Warunki transakcji nie zostały ujawnione. Wyniki firmy Flexim będą uwzględniane w raportach w segmencie dotyczącym pomiarów i analiz w firmie Emerson.

W ramach transakcji Evercore pełni funkcję doradcy finansowego, a Freshfields Bruckhaus Deringer LLP pełni funkcję radcy prawnego.

O firmie Emerson
Emerson (NYSE: EMR) jest globalną firmą technologiczną i programistyczną, dostarczającą innowacyjne rozwiązania dla kluczowych gałęzi przemysłu na świecie. Poprzez swoje wiodące portfolio w zakresie automatyki, w tym większościowy udział w AspenTech, firma Emerson pomaga producentom zajmującym się produkcją hybrydową, procesową i dyskretną optymalizować działania, chronić personel, ograniczać emisje i osiągać cele w zakresie zrównoważonego rozwoju. Więcej informacji można znaleźć na stronie Emerson.com.

Ostrzeżenie dotyczące oświadczeń
odnoszących się do przyszłości Oświadczenia zawarte w tej publikacji prasowej nie są oparte zdarzeniach, które już miały miejsce, i mogą być stwierdzeniami odnoszącymi się do przyszłości, co wiąże się z ryzykiem i niepewnością. Firma Emerson nie zobowiązuje się do aktualizacji tego rodzaju stwierdzeń, aby były one zgodne z dalszym rozwojem zdarzeń. To ryzyko i niepewności obejmują zdolność Spółki do pomyślnego zakończenia realizacji rozważanych warunków oraz skutki finansowe proponowanej transakcji w zakresie instrumentów krajowych, zakres, czas trwania i ostateczny wpływ pandemii COVID-19 oraz konfliktu rosyjsko-ukraińskiego, a także warunki gospodarcze i walutowe, wymagania rynku, w tym związane z pandemią oraz spadkami i zmiennością cen ropy i gazu, cenami, ochroną własności intelektualnej, cyberbezpieczeństwem, taryfami, czynnikami konkurencyjności i technologicznymi, między innymi określonymi w najnowszym raporcie rocznym Spółki na formularzu 10-K i kolejnych raportach składanych do SEC.

Kontakty
Inwestorzy
Colleen Mettler
314-553-2197

Media
Joseph Sala / Tanner Kaufman / Greg Klassen
Joele Frank, Wilkinson Brimmer Katcher
212-355-4449

Latest News

New Emerson Pneumatic Valves Provide Greater Automation Flexibility, Optimized Flow

The AVENTICS XV valve series features multiple interoperable valve sizes and higher flow rates in a compact design

Emerson Enhances Control System Software for Seamless Data Integration, Improved Operational...

DeltaV distributed control system update features expanded connectivity via Ethernet-based protocols and streamlined state-based control execution

Emerson’s New Laser Welder Automates Assembly of Small Plastic Parts with Complex Geometries

Branson GLX-1 platform offers automation-friendly solution for clean, vibration-free welding that supports closed-loop product recycling
Włącz skrypt JavaScript aby skorzystać z tej strony internetowej.