Ogrzewanie i klimatyzacja
Pomagamy naszym klientom — producentom, instalatorom i właścicielom budynków — optymalizować procesy ogrzewania i chłodzenia z wykorzystaniem wydajnej i niezawodnej technologii.
Innowacyjne rozwiązania Emerson są niezawodne i zapewniają niedoścignioną jakość powietrza w pomieszczeniach.
Jako lider wiodący w branży, innowacyjna firma oraz kluczowy partner przy opracowywaniu najnowocześniejszych systemów HVAC, zapewniamy najlepsze w klasie rozwiązania w ramach wyzwań związanych w czasem wprowadzania produktów na runek, efektywności energetycznej oraz upraszczania złożoności rozwiązań. Wyznaczyliśmy również standard wydajności i niezawodności inwestując w najnowsze technologie oraz opracowując inteligentne odpowiedzi nawet na najbardziej złożone kwestie komercyjne i mieszkalne.
Sprężarki Copeland są obecne na rynku od trzydziestu lat i działają w przeszło 150 milionach instalacji na całym świecie, nic więc dziwnego, że są najczęściej wybieraną marką w zastosowaniach HVACR. Ciche, niezawodne i wydajne sprężarki spiralne Copeland scroll pozwalają uzyskać zupełnie nowy poziom komfortu przy jednoczesnym spełnieniu wszystkich wymogów prawnych.