Obraz niedostępny
Obraz niedostępny
Żądanie jest przetwarzane.
Rosemount-3490C

Sterownik Rosemount™ 3490C

Product Description

Produkt Rosemount 3490C umożliwia kompleksową funkcjonalność sterowania dla dowolnych przetworników kompatybilnych z 4–20 mA lub technologią HART, takich jak przetwornik poziomu i przepływu Rosemount 1208. Produkt Rosemount 3490C umożliwia proste programowanie za pomocą intuicyjnych kreatorów do pomiarów poziomu i przepływu w celu sterowania pompami, sumowania, obliczania średnich wartości, różniczek i prowadzenia rejestru danych. Dzięki czytelnemu i kolorowemu wyświetlaczowi LCD zadbaliśmy o łatwy w użyciu, intuicyjny interfejs skupiony na użytkowniku.

Kreatory konfiguracji
  • Sterowanie poziomem i pompą
  • Pomiar w otwartych kanałach przepływowych
  • Różnicowy pomiar poziomu
  • Obliczenia dotyczące objętości zbiorników
  • Zgodność wejściowa
    4–20 mA lub HART
    Zasilanie
    100–240 V AC
    Temperatura otoczenia
    -40 do 60°C
    Stopień ochrony obudowy
    IP66/67; typ 4X
    Komunikacja z hostem
    Ethernet: Modbus TCP/IP, http
    Terminale
    • 2 wejścia czujnika
    • 4 wejścia cyfrowe
    • 3 wyjścia analogowe
    • 6 wyjść przekaźnikowych

    Charakterystyka

    • Zorientowana na użytkownika konstrukcja i interfejs
    • Możliwość konfiguracji w ciągu kilku minut dzięki czterem łatwym w konfiguracji kreatorom – kontrola poziomu i pompy, pomiaru przepływu i poziomu zbiornika.
    • Kompatybilność z czujnikami 4–20 mA lub HART®, możliwość podłączenia do dwóch przetworników
    • Wszystkie pomiary można rejestrować, sumować, obliczać różniczkę, dodawać i uśredniać
    • Zamknięta obudowa do zastosowań w trudnych warunkach na otwartym powietrzu
    • Przyciski fizyczne i kolorowy wyświetlacz LCD ułatwiający odczyt zgodny ze standardem NAMUR
    • Wykorzystanie pomiarów poziomu pozwala uzyskać pełną kontrolę nad czynnościami dotyczącymi pompowania poprzez sterowanie pompami lub alarmami za pośrednictwem maksymalnie sześciu przekaźników wyjściowych
    • Dostępne akcesoria do różnych rodzajów montażu w terenie

    Dokumenty i rysunki

    Części

    Search
    1-4 z 4 wyników dla Parts & Accessories
    :