Obraz niedostępny
Obraz niedostępny
Żądanie jest przetwarzane.
Rosemount-2501 Solids Level Switch-Rotating Paddle

Przełącznik poziomu ciał stałych Rosemount™ 2501 – czujnik łopatkowy

Product Description

Przełącznik poziomu ciał stałych Rosemount 2501 wytrzymuje wysokie obciążenia i ekstremalne temperatury, nadaje się do wykrywania pełnego lub pustego (również na żądanie) dla wszystkich ośrodków składowanych we wszystkich rodzajach zbiorników. Jest to prosta, solidna i niezawodna technologia niewrażliwa na kurz, ładunek elektryczny, przywieranie, ekstremalne temperatury i ciśnienie. Jest prosty w instalacji i można go montować w pozycji pionowej, poziomej lub skośnej.

Ciśnienie robocze
145 psi (10 barów)
Temperatura robocza
-40 do 2012°F (-40 do 1100°C)
Certyfikaty/atesty
CE, ATEX, IECEx, FM, CSA
Czułość
0,9 lb/ft3 (≥15 g/l)
Wyjście
Przekaźnik

Charakterystyka

  • Wytrzymała konstrukcja łopatki jest odporna na duże obciążenia i ekstremalne temperatury
  • Mechanicznie stabilna konstrukcja łożyska wału
  • Kurz, ładunki elektryczne czy tworzenie się osadów nie wywierają na nie wpływu
  • Od kompaktowych wysięgników o długości od 2,76" do 158" (70 mm do 4000 mm)
  • Szeroka gama przyłączy procesowych i napięć zasilania
  • Obrotowa obudowa części elektronicznej ułatwiająca montaż

Dokumenty i rysunki