Obraz niedostępny
Obraz niedostępny
Żądanie jest przetwarzane.
Rosemount-P-3490 Controller

Jednostka sterująca Rosemount™ 3490

Product Description

Przetworniki Rosemount serii 3490 zapewniają wszechstronne sterowanie przetwornikami 4-20 mA lub HART, takimi jak przetworniki poziomu i przepływu Rosemount 1208. Seria składa się z dwóch modeli, które oferują różne poziomy funkcjonalności sterowania odpowiadające konkretnym potrzebom. Sterownik Rosemount 3490 umożliwia proste programowanie za pomocą intuicyjnych kreatorów do pomiarów poziomu i przepływu w celu sterowania pompami, sumowania przepływów, rejestrowania danych w dzienniku i obliczania różniczek. Sterownik ma czytelny, kolorowy wyświetlacz LCD, który zapewnia łatwy w użyciu, intuicyjny interfejs skupiony na użytkowniku.

Produkty

Search
1-2 z 2 wyników dla Products
:
Kreatory konfiguracji
  • Sterowanie poziomem i pompą
  • Pomiar w otwartych kanałach przepływowych
  • Różnicowy pomiar poziomu
  • Obliczenia dotyczące objętości zbiorników
  • Zgodność wejściowa
    4–20 mA lub HART
    Zasilanie
    100–240 V AC
    Temperatura otoczenia
    -40 do 60°C
    Stopień ochrony obudowy
    IP66/67; typ 4X
    Komunikacja z hostem
    Ethernet: Modbus TCP/IP, http

    Charakterystyka

    • Zorientowana na użytkownika konstrukcja i interfejs
    • Konfiguracja w ciągu kilku minut dzięki czterem łatwym w konfiguracji kreatorom aplikacji
    • Zgodność z czujnikami 4–20 mA lub HART, możliwość podłączenia do dwóch przetworników
    • Wszystkie pomiary można rejestrować, sumować, dodawać i uśredniać
    • Zamknięta obudowa do zastosowań w trudnych warunkach na otwartym powietrzu
    • Przyciski fizyczne i kolorowy wyświetlacz LCD ułatwiający odczyt zgodny ze standardem NAMUR
    • Wykorzystanie pomiarów poziomu pozwala uzyskać pełną kontrolę nad czynnościami dotyczącymi pompowania poprzez sterowanie pompami lub alarmami za pośrednictwem maksymalnie trzech przekaźników wyjściowych
    • Dostępne akcesoria do różnych rodzajów montażu w terenie

    Dokumenty i rysunki

    Części

    Search
    1-4 z 4 wyników dla Parts & Accessories
    :