Obraz niedostępny
Obraz niedostępny
Żądanie jest przetwarzane.
Micro Motion-T075F

Micro Motion T075F Straight Tube Coriolis Meter, 3/4 Inch (DN20), Titanium Grade 9, 15 Ra Finish

Product Description

A Titanium grade 9, single, straight-tube Coriolis flow and density meter with 15 Ra surface finish that is drainable with a plug-resistant flow path.

Produkty

Search
1-10 z 10 wyników dla Products
T075F
2500
T075F
3500
T075F
3700
T075F
2400S
T075F
4200
T075F
1700
T075F
2700
T075F
1500
T075F
5700
T075F
4700 Flow Transmitter
Mass flow accuracy (Liquid)
±0.15% of rate
Mass flow repeatability (Liquid)
±0.05% of rate
Volume flow accuracy (Liquid)
±0.25% of rate
Volume flow repeatability (Liquid)
±0.05% of rate
Mass flow accuracy (Gas)
±0.50% of rate
Mass flow repeatability (Gas)
±0.05% of rate
Density accuracy (Liquid)
±0.002 g/cm3 (±2.0 kg/m3)
Density repeatability (Liquid)
±0.0005 g/cm3 (±0.5 kg/m3)
Temperature accuracy
±1 °C ±0.5% of reading
Sensor maximum working pressure
1,450 psig (100 barg)
Meter approvals, calibrations, and certifications

•UL
•CSA
•ATEX
•ASME
•3-A
•USDA
•EHEDG

Charakterystyka

  • Achieve direct, in-line measurement of mass flow, density, concentration and volume flow and temperature from one device
  • Choose available titanium construction for compatibility with most fluids
  • Meet virtually any connectivity needs with a wide range of transmitter offerings
  • Use with hygienic applications with an improved 15 and 32 rA surface and EHEDG, certified, 3-A authorized and ASME BPE
  • Broad range of meter approvals and certifications, including; CSA (Class 1 Div 1 groups C and D, Class 1 Div 2 groups A, B, C and D), ATEX, IECEx, Ingress Protection 66/67, and NAMUR
  • Save time with a design that is easy to clean in place (CIP) and steam in place (SIP)
  • Simplify installation with a highly robust design that doesn't need straight runs or flow conditioning

Dokumenty i rysunki

Części

Search
1-8 z 8 wyników dla Parts & Accessories
:
Micro Motion 9-wire remote standard (700) core processor with CSA approval-NPT
Typ produktu
Części zamienne
Zgodność z innymi systemami
Rodzina
Przepływ - Coriolis
dostępność
Typ produktu
Zgodność z innymi systemami
Rodzina
Części zamienne
Przepływ - Coriolis
Micro Motion™ Model 700 Standard Core Processor Assembly
Typ produktu
Części zamienne
Zgodność z innymi systemami
Rodzina
Przepływ - Coriolis
dostępność
Typ produktu
Zgodność z innymi systemami
Rodzina
Części zamienne
Przepływ - Coriolis
Micro Motion™ Model 800 Enhanced Core Processor Assembly
Typ produktu
Części zamienne
Zgodność z innymi systemami
Rodzina
Przepływ - Coriolis
dostępność
Typ produktu
Zgodność z innymi systemami
Rodzina
Części zamienne
Przepływ - Coriolis
Micro Motion™ Barrier Kit for Direct Connect with CSA approvals - English instructions
Typ produktu
Części zamienne
Rodzina
Przepływ - Coriolis
Zgodność z innymi systemami
dostępność
Typ produktu
Rodzina
Zgodność z innymi systemami
Części zamienne
Przepływ - Coriolis