Obraz niedostępny
Obraz niedostępny
Żądanie jest przetwarzane.

Micro Motion 3700 Controller And Transmitter, Remote Field-Mount

With combined Coriolis transmitter functions and PLC capabilities, the Series 3000 is built for industry-focused solutions, including net oil computer, enhanced density, custody transfer and marine fuel bunkering solutions.

Więcej informacji…

Produkty

Search
1-23 z 117 wyników dla Products
H025S
3700
H100F
3700
H300F
3700
T100T
3700
H025F
3700
CMFS150M
3700
T025F
3700
T075F
3700
T075T
3700
T100F
3700
CMF400P
3700
CMF300B
3700
CMF400B
3700
F050B
3700
CMF300H
3700
F400S Coriolis Meter 4 inch Stainless Steel
3700
CMF010P
3700
R050S
3700
R200S
3700
F200S
3700
CMF025H
3700
F100S
3700
R025S
3700
1
1 2 3 4 5 6
Output variables
  • Mass & volume flow
  • Net product content / flow
  • Temperature
  • Density
  • Concentration
Local display
Multi-line LCD panel
  • Backlit LCD, 128 × 128 pixel, bit map
  • Adjustable contrast
  • Non-glare, chemical-resistant acrylic lens
  • Large push buttons with tactile feedback
  • Software-defined function keys
Power
AC option:
  • 85 to 265 VAC
  • 50/60 Hz, 30 VA
  • Complies with European low-voltage directive 2006/95/EC per IEC 61010-1, and Installation (Overvoltage) Category II, Pollution Degree 2DC option:
  • 18 to 30 VDC
  • 18 watts
  • typical, 25 watts maximum
    Input/output signals
    • Two active 4–20 mA
    • Three discrete outputs
    • One 2-wire frequency output
    • One 2-wire frequency input
    • Two discrete momentary inputs
    HART/WirelessHART
    Bell 202 signal is superimposed on the primary milliamp output
    Mounting options
    Remote field-mount
    Application types
    • Batch controller
    • Custody transfer
    • Two-phase flow/entrained gas
    • Meter verification
    Hazardous approvals
    • UL
    • CSA
    • ATEX
    • NEPSI

    Charakterystyka

    • Decrease your plant's labor, maintenance and operating costs with transmitter functions and PLC capabilities
    • Increase efficiency, accelerate throughput and improve product quality
    • Eliminate the need for external tools with full configuration capabilities
    • Improve interaction with a large, programmable display and descriptive alarms for easy setup, control and operation
    • Maximize uptime and process consistency with MVD technology that speeds response and enables multivariable measurement

    Dokumenty i rysunki

    Części

    Search
    1-10 z 11 wyników dla Parts & Accessories
    :
    Porównaj
    Porównaj
    Porównaj
    Porównaj
    Porównaj
    Porównaj
    Micro Motion™ Model 700 Standard Core Processor Assembly
    Typ produktu
    Części zamienne
    Zgodność z innymi systemami
    Rodzina
    Przepływ - Coriolis
    dostępność
    Typ produktu
    Zgodność z innymi systemami
    Rodzina
    Części zamienne
    Przepływ - Coriolis
    Micro Motion™ Model 800 Enhanced Core Processor Assembly
    Typ produktu
    Części zamienne
    Rodzina
    Przepływ - Coriolis
    Zgodność z innymi systemami
    dostępność
    Typ produktu
    Rodzina
    Zgodność z innymi systemami
    Części zamienne
    Przepływ - Coriolis