The AVENTICS Series SM6 are analog distance measuring sensors, which ensure a continuous detection of the piston movements in measuring ranges from 32 mm up to 256 mm. A control element on the sensor allows for setting of the zero point and variable selection of the distance measurement range. The compact sensors are also easy to mount – either directly in the cylinder slot or to the profile using clamp mountings.
Typ akcesorium
|
Sensors
|
Zakres pomiarowy
|
32 mm
|
Szerokość gniazda
|
Bruzda wirnika 6 mm
|
Klasa ochrony
|
IP67
|
dostępność
|
Same Day
|
Typ akcesorium
|
Sensors
|
Zakres pomiarowy
|
32 mm
|
Szerokość gniazda
|
Bruzda wirnika 6 mm
|
Klasa ochrony
|
IP67
|
dostępność
|
Same Day
|
Typ akcesorium
|
Sensors
|
Zakres pomiarowy
|
64 mm
|
Szerokość gniazda
|
Bruzda wirnika 6 mm
|
Klasa ochrony
|
IP67
|
dostępność
|
Same Day
|
Typ akcesorium
|
Sensors
|
Zakres pomiarowy
|
64 mm
|
Szerokość gniazda
|
Bruzda wirnika 6 mm
|
Klasa ochrony
|
IP67
|
dostępność
|
Same Day
|
Typ akcesorium
|
Sensors
|
Zakres pomiarowy
|
96 mm
|
Szerokość gniazda
|
Bruzda wirnika 6 mm
|
Klasa ochrony
|
IP67
|
dostępność
|
|
Typ akcesorium
|
Sensors
|
Zakres pomiarowy
|
96 mm
|
Szerokość gniazda
|
Bruzda wirnika 6 mm
|
Klasa ochrony
|
IP67
|
dostępność
|
Same Day
|
Typ akcesorium
|
Sensors
|
Zakres pomiarowy
|
128 mm
|
Szerokość gniazda
|
Bruzda wirnika 6 mm
|
Klasa ochrony
|
IP67
|
dostępność
|
Same Day
|
Typ akcesorium
|
Sensors
|
Zakres pomiarowy
|
128 mm
|
Szerokość gniazda
|
Bruzda wirnika 6 mm
|
Klasa ochrony
|
IP67
|
dostępność
|
Same Day
|
Typ akcesorium
|
Sensors
|
Zakres pomiarowy
|
160 mm
|
Szerokość gniazda
|
Bruzda wirnika 6 mm
|
Klasa ochrony
|
IP67
|
dostępność
|
Same Day
|
Typ akcesorium
|
Sensors
|
Zakres pomiarowy
|
160 mm
|
Szerokość gniazda
|
Bruzda wirnika 6 mm
|
Klasa ochrony
|
IP67
|
dostępność
|
Same Day
|
Branża
|
Zastosowania przemysłowe
|
Typ akcesorium
|
Sensor mountings
|
Seria produktów
|
Sensor Mountings
|
Dostępna szybka dostawa
|
QuickShip Everyday
|
dostępność
|
Same Day
|
Branża
|
Zastosowania przemysłowe
|
Typ akcesorium
|
Sensor mountings
|
Seria produktów
|
Sensor Mountings
|
Dostępna szybka dostawa
|
QuickShip Everyday
|
dostępność
|
Same Day
|
Branża
|
Zastosowania przemysłowe
|
Typ akcesorium
|
Sensor mountings
|
Seria produktów
|
Sensor Mountings
|
Dostępna szybka dostawa
|
QuickShip Everyday
|
dostępność
|
Same Day
|
Branża
|
Zastosowania przemysłowe
|
Typ akcesorium
|
Sensor mountings
|
Seria produktów
|
Sensor Mountings
|
Dostępna szybka dostawa
|
QuickShip Everyday
|
dostępność
|
Same Day
|
Branża
|
Zastosowania przemysłowe
|
Typ akcesorium
|
Sensor mountings
|
Seria produktów
|
Sensor Mountings
|
Dostępna szybka dostawa
|
QuickShip Everyday
|
dostępność
|
Same Day
|
Branża
|
Zastosowania przemysłowe
|
Typ akcesorium
|
Sensor mountings
|
Seria produktów
|
Sensor Mountings
|
Dostępna szybka dostawa
|
QuickShip Everyday
|
dostępność
|
Same Day
|
Branża
|
Zastosowania przemysłowe
|
Typ akcesorium
|
Sensor mountings
|
Seria produktów
|
Sensor Mountings
|
Dostępna szybka dostawa
|
QuickShip Everyday
|
dostępność
|
Same Day
|
Branża
|
Zastosowania przemysłowe
|
Typ akcesorium
|
Sensor mountings
|
Seria produktów
|
Sensor Mountings
|
Dostępna szybka dostawa
|
QuickShip Everyday
|
dostępność
|
Same Day
|
Branża
|
Zastosowania przemysłowe
|
Typ akcesorium
|
Sensor mountings
|
Seria produktów
|
Sensor Mountings
|
Dostępna szybka dostawa
|
QuickShip Everyday
|
dostępność
|
Same Day
|
Typ przyłącza elektrycznego 2
|
open cable ends
|
Opcja kabla
|
with cable
|
Liczba biegunów 2
|
|
Wyjście przewodu 1
|
straight
|
dostępność
|
Same Day
|
Po wybraniu nowego kraju/regionu produkty mogą być niedostępne, a pozycje z koszyka zostaną usunięte. Skontaktuj się z nami, aby uzyskać pomoc.