Obraz niedostępny
Obraz niedostępny
Żądanie jest przetwarzane.
AVENTICS-P-IS12

AVENTICS™ Series IS12 Directional valves

Product Description

The AVENTICS Series IS12 complies with the valve standard ISO 5599-1. The Series offers electrically controlled ISO valves of size IOS1 and 2 with Form A or central M12 connectors.

Produkty

Search
1-10 z 119 wyników dla Products
:
AVENTICS™ 5/2-directional valve, Series IS12, size 1 0820024001
Aktywacja
Elektrycznie
Przepływ (l/m)
1060 l/min
Funkcja zaworu
5/2
Typ powrotu
z pneumatyczną sprężyną zwrotną
dostępność
Same Day
Aktywacja
Przepływ (l/m)
Funkcja zaworu
Typ powrotu
dostępność
Elektrycznie
1060 l/min
5/2
z pneumatyczną sprężyną zwrotną
Same Day
QuickShip
AVENTICS™ 5/2-directional valve, Series IS12, size 1 0820024002
Aktywacja
Elektrycznie
Przepływ (l/m)
1060 l/min
Funkcja zaworu
5/2
Typ powrotu
z pneumatyczną sprężyną zwrotną
dostępność
Same Day
Aktywacja
Przepływ (l/m)
Funkcja zaworu
Typ powrotu
dostępność
Elektrycznie
1060 l/min
5/2
z pneumatyczną sprężyną zwrotną
Same Day
QuickShip
AVENTICS™ 5/2-directional valve, Series IS12, size 1 0820024003
Aktywacja
Elektrycznie
Przepływ (l/m)
1060 l/min
Funkcja zaworu
5/2
Typ powrotu
z pneumatyczną sprężyną zwrotną
dostępność
Aktywacja
Przepływ (l/m)
Funkcja zaworu
Typ powrotu
dostępność
Elektrycznie
1060 l/min
5/2
z pneumatyczną sprężyną zwrotną
AVENTICS™ 5/2-directional valve, Series IS12, size 1 0820024004
Aktywacja
Elektrycznie
Przepływ (l/m)
1060 l/min
Funkcja zaworu
5/2
Typ powrotu
z pneumatyczną sprężyną zwrotną
dostępność
Aktywacja
Przepływ (l/m)
Funkcja zaworu
Typ powrotu
dostępność
Elektrycznie
1060 l/min
5/2
z pneumatyczną sprężyną zwrotną
AVENTICS™ 5/2-directional valve, Series IS12, size 1 0820024006
Aktywacja
Elektrycznie
Przepływ (l/m)
1060 l/min
Funkcja zaworu
5/2
Typ powrotu
z pneumatyczną sprężyną zwrotną
dostępność
Aktywacja
Przepływ (l/m)
Funkcja zaworu
Typ powrotu
dostępność
Elektrycznie
1060 l/min
5/2
z pneumatyczną sprężyną zwrotną
AVENTICS™ 5/2-directional valve, Series IS12, size 1 0820024025
Aktywacja
Elektrycznie
Przepływ (l/m)
1060 l/min
Funkcja zaworu
5/2
Typ powrotu
Ze sprężyną zwrotną
dostępność
Same Day
Aktywacja
Przepływ (l/m)
Funkcja zaworu
Typ powrotu
dostępność
Elektrycznie
1060 l/min
5/2
Ze sprężyną zwrotną
Same Day
QuickShip
AVENTICS™ 5/2-directional valve, Series IS12, size 1 0820024026
Aktywacja
Elektrycznie
Przepływ (l/m)
1060 l/min
Funkcja zaworu
5/2
Typ powrotu
Ze sprężyną zwrotną
dostępność
Same Day
Aktywacja
Przepływ (l/m)
Funkcja zaworu
Typ powrotu
dostępność
Elektrycznie
1060 l/min
5/2
Ze sprężyną zwrotną
Same Day
QuickShip
AVENTICS™ 5/2-directional valve, Series IS12, size 1 0820024027
Aktywacja
Elektrycznie
Przepływ (l/m)
1060 l/min
Funkcja zaworu
5/2
Typ powrotu
Ze sprężyną zwrotną
dostępność
Aktywacja
Przepływ (l/m)
Funkcja zaworu
Typ powrotu
dostępność
Elektrycznie
1060 l/min
5/2
Ze sprężyną zwrotną
AVENTICS™ 5/2-directional valve, Series IS12, size 1 0820024028
Aktywacja
Elektrycznie
Przepływ (l/m)
1060 l/min
Funkcja zaworu
5/2
Typ powrotu
Ze sprężyną zwrotną
dostępność
Same Day
Aktywacja
Przepływ (l/m)
Funkcja zaworu
Typ powrotu
dostępność
Elektrycznie
1060 l/min
5/2
Ze sprężyną zwrotną
Same Day
QuickShip
AVENTICS™ 5/2-directional valve, Series IS12, size 1 0820024035
Aktywacja
Elektrycznie
Przepływ (l/m)
1060 l/min
Funkcja zaworu
5/2
Typ powrotu
Ze sprężyną zwrotną
dostępność
Aktywacja
Przepływ (l/m)
Funkcja zaworu
Typ powrotu
dostępność
Elektrycznie
1060 l/min
5/2
Ze sprężyną zwrotną

Charakterystyka

  • Qn max. 2500 l/min
  • Electrical. control
  • Pneumatic control
  • Width: 42 mm, 56 mm

Części

Search
1-10 z 154 wyników dla Parts & Accessories
:
AVENTICS™ Pressure regulator for vertical stacking 0821302048
Branża
Zastosowania przemysłowe
Typ akcesorium
Pressure regulators
Dostępna szybka dostawa
QuickShip Everyday
Maks. ciśnienie robocze
16 bar
dostępność
Same Day
Branża
Typ akcesorium
Dostępna szybka dostawa
Maks. ciśnienie robocze
dostępność
Zastosowania przemysłowe
Pressure regulators
QuickShip Everyday
16 bar
Same Day
QuickShip
AVENTICS™ Pressure regulator for vertical stacking 0821302051
Branża
Zastosowania przemysłowe
Typ akcesorium
Pressure regulators
Dostępna szybka dostawa
QuickShip Everyday
Maks. ciśnienie robocze
16 bar
dostępność
Same Day
Branża
Typ akcesorium
Dostępna szybka dostawa
Maks. ciśnienie robocze
dostępność
Zastosowania przemysłowe
Pressure regulators
QuickShip Everyday
16 bar
Same Day
QuickShip
AVENTICS™ Pressure regulator for vertical stacking 0821302054
Branża
Zastosowania przemysłowe
Typ akcesorium
Pressure regulators
Dostępna szybka dostawa
QuickShip Everyday
Maks. ciśnienie robocze
16 bar
dostępność
Same Day
Branża
Typ akcesorium
Dostępna szybka dostawa
Maks. ciśnienie robocze
dostępność
Zastosowania przemysłowe
Pressure regulators
QuickShip Everyday
16 bar
Same Day
QuickShip
AVENTICS™ Pressure regulator for vertical stacking 0821302057
Branża
Zastosowania przemysłowe
Typ akcesorium
Pressure regulators
Dostępna szybka dostawa
QuickShip Everyday
Maks. ciśnienie robocze
16 bar
dostępność
Same Day
Branża
Typ akcesorium
Dostępna szybka dostawa
Maks. ciśnienie robocze
dostępność
Zastosowania przemysłowe
Pressure regulators
QuickShip Everyday
16 bar
Same Day
QuickShip
AVENTICS™ Pressure regulator for vertical stacking 0821302063
Branża
Zastosowania przemysłowe
Typ akcesorium
Pressure regulators
Dostępna szybka dostawa
QuickShip Everyday
Maks. ciśnienie robocze
16 bar
dostępność
Same Day
Branża
Typ akcesorium
Dostępna szybka dostawa
Maks. ciśnienie robocze
dostępność
Zastosowania przemysłowe
Pressure regulators
QuickShip Everyday
16 bar
Same Day
QuickShip

Dokumenty i rysunki