Obraz niedostępny
Obraz niedostępny
Żądanie jest przetwarzane.
AVENTICS-P-EV07

AVENTICS™ Series EV07 E/P Pressure regulators

Product Description

The AVENTICS Proportional Pressure Regulator Series EV12 is a family of highly efficient and cost-effective proportional valves with digital control that is ideal for pressure regulation requirements. It offers a small footprint and easy-to-use modular design. These pressure regulators can be directly integrated on the Series AS air preparation unit, increasing efficiency with one compact and complete IIoT solution from one supplier, or they can be used as a standalone proportional pressure regulator with high flow capabilities.

Produkty

Search
1-5 z 5 wyników dla Products
:
AVENTICS™ E/P pressure regulator, Series EV07 5610102050
Min. zakres regulacji
0.1 bar
Zakres regulacji
6 bar
Maks. ciśnienie robocze
8 bar
Przepływ (l/m)
800 l/min
dostępność
Same Day
Min. zakres regulacji
Zakres regulacji
Maks. ciśnienie robocze
Przepływ (l/m)
dostępność
0.1 bar
6 bar
8 bar
800 l/min
Same Day
QuickShip
AVENTICS™ E/P pressure regulator, Series EV07 5610102060
Min. zakres regulacji
0.1 bar
Zakres regulacji
6 bar
Maks. ciśnienie robocze
8 bar
Przepływ (l/m)
800 l/min
dostępność
Min. zakres regulacji
Zakres regulacji
Maks. ciśnienie robocze
Przepływ (l/m)
dostępność
0.1 bar
6 bar
8 bar
800 l/min
AVENTICS™ E/P pressure regulator, Series EV07 5610102070
Min. zakres regulacji
0.1 bar
Zakres regulacji
6 bar
Maks. ciśnienie robocze
8 bar
Przepływ (l/m)
800 l/min
dostępność
Same Day
Min. zakres regulacji
Zakres regulacji
Maks. ciśnienie robocze
Przepływ (l/m)
dostępność
0.1 bar
6 bar
8 bar
800 l/min
Same Day
QuickShip
AVENTICS™ E/P pressure regulator, Series EV07 5610102150
Min. zakres regulacji
0.1 bar
Zakres regulacji
6 bar
Maks. ciśnienie robocze
8 bar
Przepływ (l/m)
800 l/min
dostępność
Same Day
Min. zakres regulacji
Zakres regulacji
Maks. ciśnienie robocze
Przepływ (l/m)
dostępność
0.1 bar
6 bar
8 bar
800 l/min
Same Day
QuickShip
AVENTICS™ E/P pressure regulator, Series EV07 5610102170
Min. zakres regulacji
0.15 bar
Zakres regulacji
10 bar
Maks. ciśnienie robocze
11 bar
Przepływ (l/m)
800 l/min
dostępność
Same Day
Min. zakres regulacji
Zakres regulacji
Maks. ciśnienie robocze
Przepływ (l/m)
dostępność
0.15 bar
10 bar
11 bar
800 l/min
Same Day
QuickShip

Charakterystyka

  • Piloted pressure regulator up to 10 bar
  • Low power consumption
  • IO-Link (function)
  • Flow 6500 l/min (at Pmax)
  • Pressure range 0 bar - 10 bar
  • Display
  • Configurable via display: pressure range, regulator behaviour, actual value output, or switch output, control
  • Pressure control in case of voltage drop

Części

Search
1-10 z 13 wyników dla Parts & Accessories
:

Dokumenty i rysunki