Obraz niedostępny
Obraz niedostępny
Żądanie jest przetwarzane.
AVENTICS-P-ES05

AVENTICS™ Series ES05 Directional valves

Product Description

The AVENTICS Series ES05 is ideal for standard pneumatic applications. Its simplicity and modularity make it especially well-suited for applications that require quick changes or extensions. Due to its modular system consisting of a limited number of components and the one-tool concept, the ES05 is also easy to assemble in-house.

Produkty

Search
1-10 z 20 wyników dla Products
:
AVENTICS™ 5/2-directional valve, Series ES05 R422103175
Aktywacja
Elektrycznie
Przepływ (l/m)
610 l/min
Funkcja zaworu
5/2
Przyłącze wyjściowe sprężonego powietrza
Diameter 8
dostępność
Same Day
Aktywacja
Przepływ (l/m)
Funkcja zaworu
Przyłącze wyjściowe sprężonego powietrza
dostępność
Elektrycznie
610 l/min
5/2
Diameter 8
Same Day
QuickShip
AVENTICS™ 5/2-directional valve, Series ES05 R422103176
Aktywacja
Elektrycznie
Przepływ (l/m)
610 l/min
Funkcja zaworu
5/2
Przyłącze wyjściowe sprężonego powietrza
Diameter 8
dostępność
Same Day
Aktywacja
Przepływ (l/m)
Funkcja zaworu
Przyłącze wyjściowe sprężonego powietrza
dostępność
Elektrycznie
610 l/min
5/2
Diameter 8
Same Day
QuickShip
AVENTICS™ 2x3/2-directional valve, Series ES05 R422103177
Aktywacja
Elektrycznie
Przepływ (l/m)
500 l/min
Funkcja zaworu
NC/NC
Przyłącze wyjściowe sprężonego powietrza
Diameter 8
dostępność
Same Day
Aktywacja
Przepływ (l/m)
Funkcja zaworu
Przyłącze wyjściowe sprężonego powietrza
dostępność
Elektrycznie
500 l/min
NC/NC
Diameter 8
Same Day
QuickShip
AVENTICS™ 2x3/2-directional valve, Series ES05 R422103178
Aktywacja
Elektrycznie
Przepływ (l/m)
370 l/min
Funkcja zaworu
NO/NO
Przyłącze wyjściowe sprężonego powietrza
Diameter 8
dostępność
7 Day
Aktywacja
Przepływ (l/m)
Funkcja zaworu
Przyłącze wyjściowe sprężonego powietrza
dostępność
Elektrycznie
370 l/min
NO/NO
Diameter 8
7 Day
QuickShip
AVENTICS™ 5/2-directional valve, Series ES05 -inch R422103179
Aktywacja
Elektrycznie
Przepływ (l/m)
610 l/min
Funkcja zaworu
5/2
Przyłącze wyjściowe sprężonego powietrza
Diameter 3/8
dostępność
7 Day
Aktywacja
Przepływ (l/m)
Funkcja zaworu
Przyłącze wyjściowe sprężonego powietrza
dostępność
Elektrycznie
610 l/min
5/2
Diameter 3/8
7 Day
QuickShip
AVENTICS™ 5/2-directional valve, Series ES05 -inch R422103180
Aktywacja
Elektrycznie
Przepływ (l/m)
610 l/min
Funkcja zaworu
5/2
Przyłącze wyjściowe sprężonego powietrza
Diameter 3/8
dostępność
7 Day
Aktywacja
Przepływ (l/m)
Funkcja zaworu
Przyłącze wyjściowe sprężonego powietrza
dostępność
Elektrycznie
610 l/min
5/2
Diameter 3/8
7 Day
QuickShip
AVENTICS™ 2x3/2-directional valve, Series ES05 -inch R422103181
Aktywacja
Elektrycznie
Przepływ (l/m)
500 l/min
Funkcja zaworu
NC/NC
Przyłącze wyjściowe sprężonego powietrza
Diameter 3/8
dostępność
7 Day
Aktywacja
Przepływ (l/m)
Funkcja zaworu
Przyłącze wyjściowe sprężonego powietrza
dostępność
Elektrycznie
500 l/min
NC/NC
Diameter 3/8
7 Day
QuickShip
AVENTICS™ 2x3/2-directional valve, Series ES05 -inch R422103182
Aktywacja
Elektrycznie
Przepływ (l/m)
370 l/min
Funkcja zaworu
NO/NO
Przyłącze wyjściowe sprężonego powietrza
Diameter 3/8
dostępność
7 Day
Aktywacja
Przepływ (l/m)
Funkcja zaworu
Przyłącze wyjściowe sprężonego powietrza
dostępność
Elektrycznie
370 l/min
NO/NO
Diameter 3/8
7 Day
QuickShip
AVENTICS™ 5/3-directional valve, Series ES05 R422103183
Aktywacja
Elektrycznie
Przepływ (l/m)
500 l/min
Funkcja zaworu
Zamknięty środek
Przyłącze wyjściowe sprężonego powietrza
Diameter 8
dostępność
Same Day
Aktywacja
Przepływ (l/m)
Funkcja zaworu
Przyłącze wyjściowe sprężonego powietrza
dostępność
Elektrycznie
500 l/min
Zamknięty środek
Diameter 8
Same Day
QuickShip
AVENTICS™ 5/3-directional valve, Series ES05 -inch R422103184
Aktywacja
Elektrycznie
Przepływ (l/m)
500 l/min
Funkcja zaworu
5/3
Przyłącze wyjściowe sprężonego powietrza
Diameter 3/8
dostępność
Aktywacja
Przepływ (l/m)
Funkcja zaworu
Przyłącze wyjściowe sprężonego powietrza
dostępność
Elektrycznie
500 l/min
5/3
Diameter 3/8

Charakterystyka

  • Easy, quick and secure assembly
  • Quick delivery
  • Excellent flexibility, can be adapted at any time
  • Low storage costs thanks to optimization of components
  • Modular systems for easy configuration
  • High quality with sophisticated material concept
  • Also suitable for use in clean rooms due to collected pilot exhaust air

Części

Search
1-10 z 41 wyników dla Parts & Accessories
:
AVENTICS™ 2x 3/2 directional valve function, Series ES05 R422102638
Funkcja zaworu
NO/NO
Uruchamianie
Pojedyncza cewka
Przepływ (l/m)
370 l/min
Branża
Zastosowania przemysłowe
dostępność
Same Day
Funkcja zaworu
Uruchamianie
Przepływ (l/m)
Branża
dostępność
NO/NO
Pojedyncza cewka
370 l/min
Zastosowania przemysłowe
Same Day
QuickShip
AVENTICS™ 2x 3/2 directional valve function, Series ES05 R422P02638
Funkcja zaworu
NO/NO
Uruchamianie
Pojedyncza cewka
Przepływ (l/m)
370 l/min
Branża
Zastosowania przemysłowe
dostępność
7 Day
Funkcja zaworu
Uruchamianie
Przepływ (l/m)
Branża
dostępność
NO/NO
Pojedyncza cewka
370 l/min
Zastosowania przemysłowe
7 Day
QuickShip
AVENTICS™ 2x 3/2 directional valve function, Series ES05 R422102637
Funkcja zaworu
NC/NC
Uruchamianie
Pojedyncza cewka
Przepływ (l/m)
500 l/min
Branża
Zastosowania przemysłowe
dostępność
Same Day
Funkcja zaworu
Uruchamianie
Przepływ (l/m)
Branża
dostępność
NC/NC
Pojedyncza cewka
500 l/min
Zastosowania przemysłowe
Same Day
QuickShip
AVENTICS™ 2x 3/2 directional valve function, Series ES05 R422P02637
Funkcja zaworu
NC/NC
Uruchamianie
Pojedyncza cewka
Przepływ (l/m)
500 l/min
Branża
Zastosowania przemysłowe
dostępność
Same Day
Funkcja zaworu
Uruchamianie
Przepływ (l/m)
Branża
dostępność
NC/NC
Pojedyncza cewka
500 l/min
Zastosowania przemysłowe
Same Day
QuickShip
AVENTICS™ 5/2 directional valve function, Series ES05 R422102601
Funkcja zaworu
5/2
Uruchamianie
Pojedyncza cewka
Przepływ (l/m)
610 l/min
Branża
Zastosowania przemysłowe
dostępność
Same Day
Funkcja zaworu
Uruchamianie
Przepływ (l/m)
Branża
dostępność
5/2
Pojedyncza cewka
610 l/min
Zastosowania przemysłowe
Same Day
QuickShip
AVENTICS™ 5/2 directional valve function, Series ES05 R422P02601
Funkcja zaworu
5/2
Uruchamianie
Pojedyncza cewka
Przepływ (l/m)
610 l/min
Branża
Zastosowania przemysłowe
dostępność
Same Day
Funkcja zaworu
Uruchamianie
Przepływ (l/m)
Branża
dostępność
5/2
Pojedyncza cewka
610 l/min
Zastosowania przemysłowe
Same Day
QuickShip
AVENTICS™ 5/2 directional valve function, Series ES05 R422102636
Funkcja zaworu
5/2
Uruchamianie
Podwójna cewka
Przepływ (l/m)
610 l/min
Branża
Zastosowania przemysłowe
dostępność
Same Day
Funkcja zaworu
Uruchamianie
Przepływ (l/m)
Branża
dostępność
5/2
Podwójna cewka
610 l/min
Zastosowania przemysłowe
Same Day
QuickShip
AVENTICS™ 5/2 directional valve function, Series ES05 R422P02636
Funkcja zaworu
5/2
Uruchamianie
Podwójna cewka
Przepływ (l/m)
610 l/min
Branża
Zastosowania przemysłowe
dostępność
7 Day
Funkcja zaworu
Uruchamianie
Przepływ (l/m)
Branża
dostępność
5/2
Podwójna cewka
610 l/min
Zastosowania przemysłowe
7 Day
QuickShip
AVENTICS™ 5/3 directional valve function, ES05 R422003639
Funkcja zaworu
Zamknięty środek
Uruchamianie
Podwójna cewka
Przepływ (l/m)
500 l/min
Branża
Zastosowania przemysłowe
dostępność
Same Day
Funkcja zaworu
Uruchamianie
Przepływ (l/m)
Branża
dostępność
Zamknięty środek
Podwójna cewka
500 l/min
Zastosowania przemysłowe
Same Day
QuickShip
AVENTICS™ 5/3 directional valve function, ES05 R422P03639
Funkcja zaworu
Zamknięty środek
Uruchamianie
Podwójna cewka
Przepływ (l/m)
500 l/min
Branża
Zastosowania przemysłowe
dostępność
7 Day
Funkcja zaworu
Uruchamianie
Przepływ (l/m)
Branża
dostępność
Zamknięty środek
Podwójna cewka
500 l/min
Zastosowania przemysłowe
7 Day
QuickShip

Dokumenty i rysunki