Obraz niedostępny
Obraz niedostępny
Żądanie jest przetwarzane.
AVENTICS-P-CL03-EV

AVENTICS™ Series CL03-EV Directional valves

Product Description

The AVENTICS Series CL03-EV spool valves are hygienically designed. They easily resist wet cleaning with aggressive cleaning detergents. The Series complies with protection class IP69K, is suitable for class NSF-H1 lubricants and designed for intensive application in the food and beverage industry.

Produkty

Search
1-10 z 20 wyników dla Products
:
AVENTICS™ 5/2-directional valve, Series CL03-EV R412017950
Aktywacja
Elektrycznie
Przepływ (l/m)
700 l/min
Funkcja zaworu
5/2
Maks. ciśnienie robocze
10 bar
dostępność
Aktywacja
Przepływ (l/m)
Funkcja zaworu
Maks. ciśnienie robocze
dostępność
Elektrycznie
700 l/min
5/2
10 bar
AVENTICS™ 5/2-directional valve, Series CL03-EV R412017951
Aktywacja
Elektrycznie
Przepływ (l/m)
700 l/min
Funkcja zaworu
5/2
Maks. ciśnienie robocze
10 bar
dostępność
Aktywacja
Przepływ (l/m)
Funkcja zaworu
Maks. ciśnienie robocze
dostępność
Elektrycznie
700 l/min
5/2
10 bar
AVENTICS™ 5/2-directional valve, Series CL03-EV R412017952
Aktywacja
Elektrycznie
Przepływ (l/m)
700 l/min
Funkcja zaworu
5/2
Maks. ciśnienie robocze
10 bar
dostępność
Aktywacja
Przepływ (l/m)
Funkcja zaworu
Maks. ciśnienie robocze
dostępność
Elektrycznie
700 l/min
5/2
10 bar
AVENTICS™ 5/3-directional valve, Series CL03-EV R412017953
Aktywacja
Elektrycznie
Przepływ (l/m)
700 l/min
Funkcja zaworu
Zamknięty środek
Maks. ciśnienie robocze
10 bar
dostępność
Aktywacja
Przepływ (l/m)
Funkcja zaworu
Maks. ciśnienie robocze
dostępność
Elektrycznie
700 l/min
Zamknięty środek
10 bar
AVENTICS™ 5/3-directional valve, Series CL03-EV R412017954
Aktywacja
Elektrycznie
Przepływ (l/m)
700 l/min
Funkcja zaworu
Zamknięty środek
Maks. ciśnienie robocze
10 bar
dostępność
Aktywacja
Przepływ (l/m)
Funkcja zaworu
Maks. ciśnienie robocze
dostępność
Elektrycznie
700 l/min
Zamknięty środek
10 bar
AVENTICS™ 5/3-directional valve, Series CL03-EV R412017955
Aktywacja
Elektrycznie
Przepływ (l/m)
700 l/min
Funkcja zaworu
Zamknięty środek
Maks. ciśnienie robocze
10 bar
dostępność
Aktywacja
Przepływ (l/m)
Funkcja zaworu
Maks. ciśnienie robocze
dostępność
Elektrycznie
700 l/min
Zamknięty środek
10 bar
AVENTICS™ 2x3/2-directional valve, Series CL03-EV R412017956
Aktywacja
Elektrycznie
Przepływ (l/m)
700 l/min
Funkcja zaworu
NO/NO
Maks. ciśnienie robocze
10 bar
dostępność
Aktywacja
Przepływ (l/m)
Funkcja zaworu
Maks. ciśnienie robocze
dostępność
Elektrycznie
700 l/min
NO/NO
10 bar
AVENTICS™ 2x3/2-directional valve, Series CL03-EV R412017957
Aktywacja
Elektrycznie
Przepływ (l/m)
700 l/min
Funkcja zaworu
NO/NO
Maks. ciśnienie robocze
10 bar
dostępność
Aktywacja
Przepływ (l/m)
Funkcja zaworu
Maks. ciśnienie robocze
dostępność
Elektrycznie
700 l/min
NO/NO
10 bar
AVENTICS™ 2x3/2-directional valve, Series CL03-EV R412017958
Aktywacja
Elektrycznie
Przepływ (l/m)
700 l/min
Funkcja zaworu
NO/NO
Maks. ciśnienie robocze
10 bar
dostępność
Aktywacja
Przepływ (l/m)
Funkcja zaworu
Maks. ciśnienie robocze
dostępność
Elektrycznie
700 l/min
NO/NO
10 bar
AVENTICS™ 2x3/2-directional valve, Series CL03-EV R412017959
Aktywacja
Elektrycznie
Przepływ (l/m)
700 l/min
Funkcja zaworu
NO/NC
Maks. ciśnienie robocze
10 bar
dostępność
Aktywacja
Przepływ (l/m)
Funkcja zaworu
Maks. ciśnienie robocze
dostępność
Elektrycznie
700 l/min
NO/NC
10 bar

Charakterystyka

  • Protection class IP69K
  • UL-certified pilot
  • Stainless steel push-in fittings
  • Resistant to wet cleaning
  • Clean design

Części

Search
1-4 z 4 wyników dla Parts & Accessories
:
AVENTICS™ Round plug connector, Series CON-RD R402003760
Kodowanie 2
Zakodowany A
Wyjście przewodu 2
straight
Typ przyłącza elektrycznego 2
Plug
Przyłącze elektryczne 2
M12x1
dostępność
Kodowanie 2
Wyjście przewodu 2
Typ przyłącza elektrycznego 2
Przyłącze elektryczne 2
dostępność
Zakodowany A
straight
Plug
M12x1
AVENTICS™ Round plug connector, Series CON-RD R402003761
Kodowanie 2
Zakodowany A
Wyjście przewodu 2
straight
Typ przyłącza elektrycznego 2
Plug
Przyłącze elektryczne 2
M12x1
dostępność
Kodowanie 2
Wyjście przewodu 2
Typ przyłącza elektrycznego 2
Przyłącze elektryczne 2
dostępność
Zakodowany A
straight
Plug
M12x1
AVENTICS™ Round plug connector, Series CON-RD R402003762
Kodowanie 2
Zakodowany A
Wyjście przewodu 2
straight
Typ przyłącza elektrycznego 2
Plug
Przyłącze elektryczne 2
M12x1
dostępność
Kodowanie 2
Wyjście przewodu 2
Typ przyłącza elektrycznego 2
Przyłącze elektryczne 2
dostępność
Zakodowany A
straight
Plug
M12x1

Dokumenty i rysunki