Obraz niedostępny
Obraz niedostępny
Żądanie jest przetwarzane.
AVENTICS-P-CD02-AL

AVENTICS™ Series CD02-AL Standardized valve systems (ISO 15407-1)

Product Description

The AVENTICS Series CD02-AL complies with ISO 15407-1. The piloted controlled valves with a flow rate of up to 650 l/min consist of a robust aluminium body and are available with an individual connection plate as well as a valve system.

Produkty

Search
1-10 z 129 wyników dla Products
:
AVENTICS™ 2 x 3/2-directional valve, Series CD02-AL 0820037202
Aktywacja
Elektrycznie
Przepływ (l/m)
450 l/min
Funkcja zaworu
NC/NC
Maks. ciśnienie robocze
10 bar
dostępność
Same Day
Aktywacja
Przepływ (l/m)
Funkcja zaworu
Maks. ciśnienie robocze
dostępność
Elektrycznie
450 l/min
NC/NC
10 bar
Same Day
QuickShip

Charakterystyka

  • Standardized valve system with size of 18 mm
  • High flexibility and functionality
  • Easy and flexible custom specific configurations via online configurator
  • A combination with Series CD01-PA possible

Części

Search
1-10 z 47 wyników dla Parts & Accessories
:
AVENTICS™ 3/2-directional valve, Series DO16 0820048002
Przyłącze elektryczne 2
Przepływ (l/m)
25 l/min
Napięcie robocze
24 V DC
Typ gniazda/oddzielacza
Miękka uszczelka
dostępność
Same Day
Przyłącze elektryczne 2
Przepływ (l/m)
Napięcie robocze
Typ gniazda/oddzielacza
dostępność
25 l/min
24 V DC
Miękka uszczelka
Same Day
QuickShip
AVENTICS™ 3/2-directional valve, Series DO16 0820048025
Przyłącze elektryczne 2
Przepływ (l/m)
25 l/min
Napięcie robocze
230 V AC
Typ gniazda/oddzielacza
Miękka uszczelka
dostępność
Przyłącze elektryczne 2
Przepływ (l/m)
Napięcie robocze
Typ gniazda/oddzielacza
dostępność
25 l/min
230 V AC
Miękka uszczelka
AVENTICS™ 3/2-directional valve, Series DO16 0820048029
Przyłącze elektryczne 2
Przepływ (l/m)
25 l/min
Napięcie robocze
110 V AC
Typ gniazda/oddzielacza
Miękka uszczelka
dostępność
Przyłącze elektryczne 2
Przepływ (l/m)
Napięcie robocze
Typ gniazda/oddzielacza
dostępność
25 l/min
110 V AC
Miękka uszczelka
AVENTICS™ 3/2-directional valve, Series DO16 0820048102
Przyłącze elektryczne 2
Przepływ (l/m)
20 l/min
Napięcie robocze
24 V DC
Typ gniazda/oddzielacza
Miękka uszczelka
dostępność
Same Day
Przyłącze elektryczne 2
Przepływ (l/m)
Napięcie robocze
Typ gniazda/oddzielacza
dostępność
20 l/min
24 V DC
Miękka uszczelka
Same Day
QuickShip

Dokumenty i rysunki