Obraz niedostępny
Obraz niedostępny
Żądanie jest przetwarzane.
AVENTICS-P-C12P

AVENTICS™ Series C12P Tie rod cylinders

Product Description

The AVENTICS Series C12P is a cylinder Series according the standard CNOMO NFE 49-001 and offer a replacement for existing application.

Produkty

Search
1-10 z 302 wyników dla Products
:
AVENTICS™ Tie rod cylinder, CNOMO NFE 49-001, Series C12P R422706127
Rozmiar otworu
100 mm
Długość skoku
80 mm
Amortyzacja
regulowana pneumatyczna amortyzacja
Tłok magnetyczny
tłok bez magnesem
dostępność
7 Day
Rozmiar otworu
Długość skoku
Amortyzacja
Tłok magnetyczny
dostępność
100 mm
80 mm
regulowana pneumatyczna amortyzacja
tłok bez magnesem
7 Day
QuickShip
AVENTICS™ Tie rod cylinder, CNOMO NFE 49-001, Series C12P 7471305476
Rozmiar otworu
200 mm
Długość skoku
150 mm
Amortyzacja
regulowana pneumatyczna amortyzacja
Tłok magnetyczny
tłok bez magnesem
dostępność
Rozmiar otworu
Długość skoku
Amortyzacja
Tłok magnetyczny
dostępność
200 mm
150 mm
regulowana pneumatyczna amortyzacja
tłok bez magnesem
AVENTICS™ Tie rod cylinder, CNOMO NFE 49-001, Series C12P 7471310083
Rozmiar otworu
50 mm
Długość skoku
75 mm
Amortyzacja
regulowana pneumatyczna amortyzacja
Tłok magnetyczny
tłok z magnesem
dostępność
7 Day
Rozmiar otworu
Długość skoku
Amortyzacja
Tłok magnetyczny
dostępność
50 mm
75 mm
regulowana pneumatyczna amortyzacja
tłok z magnesem
7 Day
QuickShip
AVENTICS™ Tie rod cylinder, CNOMO NFE 49-001, Series C12P 7471310407
Rozmiar otworu
50 mm
Długość skoku
50 mm
Amortyzacja
regulowana pneumatyczna amortyzacja
Tłok magnetyczny
tłok z magnesem
dostępność
7 Day
Rozmiar otworu
Długość skoku
Amortyzacja
Tłok magnetyczny
dostępność
50 mm
50 mm
regulowana pneumatyczna amortyzacja
tłok z magnesem
7 Day
QuickShip
AVENTICS™ Tie rod cylinder, CNOMO NFE 49-001, Series C12P 7471311603
Rozmiar otworu
50 mm
Długość skoku
80 mm
Amortyzacja
regulowana pneumatyczna amortyzacja
Tłok magnetyczny
tłok z magnesem
dostępność
7 Day
Rozmiar otworu
Długość skoku
Amortyzacja
Tłok magnetyczny
dostępność
50 mm
80 mm
regulowana pneumatyczna amortyzacja
tłok z magnesem
7 Day
QuickShip
AVENTICS™ Tie rod cylinder, CNOMO NFE 49-001, Series C12P 7471311782
Rozmiar otworu
100 mm
Długość skoku
100 mm
Amortyzacja
regulowana pneumatyczna amortyzacja
Tłok magnetyczny
tłok z magnesem
dostępność
7 Day
Rozmiar otworu
Długość skoku
Amortyzacja
Tłok magnetyczny
dostępność
100 mm
100 mm
regulowana pneumatyczna amortyzacja
tłok z magnesem
7 Day
QuickShip
AVENTICS™ Tie rod cylinder, CNOMO NFE 49-001, Series C12P 7471312499
Rozmiar otworu
32 mm
Długość skoku
300 mm
Amortyzacja
regulowana pneumatyczna amortyzacja
Tłok magnetyczny
tłok z magnesem
dostępność
7 Day
Rozmiar otworu
Długość skoku
Amortyzacja
Tłok magnetyczny
dostępność
32 mm
300 mm
regulowana pneumatyczna amortyzacja
tłok z magnesem
7 Day
QuickShip
AVENTICS™ Tie rod cylinder, CNOMO NFE 49-001, Series C12P 7471312799
Rozmiar otworu
32 mm
Długość skoku
100 mm
Amortyzacja
regulowana pneumatyczna amortyzacja
Tłok magnetyczny
tłok z magnesem
dostępność
7 Day
Rozmiar otworu
Długość skoku
Amortyzacja
Tłok magnetyczny
dostępność
32 mm
100 mm
regulowana pneumatyczna amortyzacja
tłok z magnesem
7 Day
QuickShip
AVENTICS™ Tie rod cylinder, CNOMO NFE 49-001, Series C12P 7471313096
Rozmiar otworu
125 mm
Długość skoku
300 mm
Amortyzacja
regulowana pneumatyczna amortyzacja
Tłok magnetyczny
tłok z magnesem
dostępność
7 Day
Rozmiar otworu
Długość skoku
Amortyzacja
Tłok magnetyczny
dostępność
125 mm
300 mm
regulowana pneumatyczna amortyzacja
tłok z magnesem
7 Day
QuickShip
AVENTICS™ Tie rod cylinder, CNOMO NFE 49-001, Series C12P 7471313232
Rozmiar otworu
50 mm
Długość skoku
100 mm
Amortyzacja
regulowana pneumatyczna amortyzacja
Tłok magnetyczny
tłok z magnesem
dostępność
7 Day
Rozmiar otworu
Długość skoku
Amortyzacja
Tłok magnetyczny
dostępność
50 mm
100 mm
regulowana pneumatyczna amortyzacja
tłok z magnesem
7 Day
QuickShip

Charakterystyka

  • CNOMO NFE 49-001
  • According to NFE 49-001
  • Ø 25 mm ... 200 mm
  • Max. stroke: 2600 mm
  • Robust design
  • Optional: through piston rod, heat resistant

Części

Search
1-10 z 172 wyników dla Parts & Accessories
:
AVENTICS™ Clevis mounting MP2, Series CM1 1827005917
Łożysko obrotowe
20 mm
Branża
Zastosowania przemysłowe
Rozmiar otworu
125 mm
Typ akcesorium
Cylinder mountings
dostępność
Same Day
Łożysko obrotowe
Branża
Rozmiar otworu
Typ akcesorium
dostępność
20 mm
Zastosowania przemysłowe
125 mm
Cylinder mountings
Same Day
QuickShip
AVENTICS™ Detachable Clevis (MP2 mount) 7472ZZ1428
Łożysko obrotowe
25 mm
Branża
Zastosowania przemysłowe
Rozmiar otworu
160 mm
Typ akcesorium
Cylinder mountings
dostępność
Same Day
Łożysko obrotowe
Branża
Rozmiar otworu
Typ akcesorium
dostępność
25 mm
Zastosowania przemysłowe
160 mm
Cylinder mountings
Same Day
QuickShip
AVENTICS™ Ball eye rod end with flange, Series AP6 1822124005
Branża
Zastosowania przemysłowe
Typ akcesorium
Piston rod mountings
Seria produktów
Ball Eye Rod Ends
Dostępna szybka dostawa
QuickShip Everyday
dostępność
Same Day
Branża
Typ akcesorium
Seria produktów
Dostępna szybka dostawa
dostępność
Zastosowania przemysłowe
Piston rod mountings
Ball Eye Rod Ends
QuickShip Everyday
Same Day
QuickShip
AVENTICS™ Ball eye rod end with flange, Series AP6 1822124006
Łożysko obrotowe
Branża
Zastosowania przemysłowe
Rozmiar otworu
Typ akcesorium
Piston rod mountings
dostępność
Same Day
Łożysko obrotowe
Branża
Rozmiar otworu
Typ akcesorium
dostępność
Zastosowania przemysłowe
Piston rod mountings
Same Day
QuickShip
AVENTICS™ Ball eye rod end with flange, Series AP6 1822124008
Łożysko obrotowe
Branża
Zastosowania przemysłowe
Rozmiar otworu
Typ akcesorium
Piston rod mountings
dostępność
Same Day
Łożysko obrotowe
Branża
Rozmiar otworu
Typ akcesorium
dostępność
Zastosowania przemysłowe
Piston rod mountings
Same Day
QuickShip
AVENTICS™ Ball eye rod end with flange, Series AP6 1822124013
Łożysko obrotowe
Branża
Zastosowania przemysłowe
Rozmiar otworu
Typ akcesorium
Piston rod mountings
dostępność
Same Day
Łożysko obrotowe
Branża
Rozmiar otworu
Typ akcesorium
dostępność
Zastosowania przemysłowe
Piston rod mountings
Same Day
QuickShip

Dokumenty i rysunki