Obraz niedostępny
Obraz niedostępny
Żądanie jest przetwarzane.
AVENTICS-P-AV05

AVENTICS Series AV05 Valve Systems

Product Description

The AVENTICS Series AV03/AV05 provide a reliable basis for both compact handling systems and complex automation solutions. Within machine safety the Series AV03/AV05 offers intelligent solutions that significantly reduce your effort in creating a safe design. With the integration of the fieldbus and I/O-modules of the Series AES, also all requirements for distributed control are available. The Series AV03/AV05 is easy to configure, easy to use and easy to extend as well as IIoT futureproof thanks to the integration of OPC UA and the Digital Twin

Produkty

Search
1-10 z 26 wyników dla Products
:
AVENTICS™ 5/2-directional valve, Series AV05 R422103000
Typ akcesorium
Directional valves
Aktywacja
Elektrycznie
Przepływ (l/m)
700 l/min
Funkcja zaworu
5/2
dostępność
Same Day
Typ akcesorium
Aktywacja
Przepływ (l/m)
Funkcja zaworu
dostępność
Directional valves
Elektrycznie
700 l/min
5/2
Same Day
QuickShip
AVENTICS™ 5/2-directional valve, Series AV05 R422103001
Typ akcesorium
Directional valves
Aktywacja
Elektrycznie
Przepływ (l/m)
700 l/min
Funkcja zaworu
5/2
dostępność
Same Day
Typ akcesorium
Aktywacja
Przepływ (l/m)
Funkcja zaworu
dostępność
Directional valves
Elektrycznie
700 l/min
5/2
Same Day
QuickShip
AVENTICS™ 5/2-directional valve, Series AV05 R422103002
Typ akcesorium
Directional valves
Aktywacja
Elektrycznie
Przepływ (l/m)
700 l/min
Funkcja zaworu
5/2
dostępność
Same Day
Typ akcesorium
Aktywacja
Przepływ (l/m)
Funkcja zaworu
dostępność
Directional valves
Elektrycznie
700 l/min
5/2
Same Day
QuickShip
AVENTICS™ 5/2-directional valve, Series AV05 R422103003
Typ akcesorium
Directional valves
Aktywacja
Elektrycznie
Przepływ (l/m)
700 l/min
Funkcja zaworu
5/2
dostępność
Same Day
Typ akcesorium
Aktywacja
Przepływ (l/m)
Funkcja zaworu
dostępność
Directional valves
Elektrycznie
700 l/min
5/2
Same Day
QuickShip
AVENTICS™ 5/3-directional valve, Series AV05 R422103004
Typ akcesorium
Directional valves
Aktywacja
Elektrycznie
Przepływ (l/m)
650 l/min
Funkcja zaworu
Zamknięty środek
dostępność
Same Day
Typ akcesorium
Aktywacja
Przepływ (l/m)
Funkcja zaworu
dostępność
Directional valves
Elektrycznie
650 l/min
Zamknięty środek
Same Day
QuickShip
AVENTICS™ 5/3-directional valve, Series AV05 R422103005
Typ akcesorium
Directional valves
Aktywacja
Elektrycznie
Przepływ (l/m)
650 l/min
Funkcja zaworu
Zamknięty środek
dostępność
Same Day
Typ akcesorium
Aktywacja
Przepływ (l/m)
Funkcja zaworu
dostępność
Directional valves
Elektrycznie
650 l/min
Zamknięty środek
Same Day
QuickShip
AVENTICS™ 2x3/2-directional valve, Series AV05 R422103006
Typ akcesorium
Directional valves
Aktywacja
Elektrycznie
Przepływ (l/m)
650 l/min
Funkcja zaworu
NC/NC
dostępność
Same Day
Typ akcesorium
Aktywacja
Przepływ (l/m)
Funkcja zaworu
dostępność
Directional valves
Elektrycznie
650 l/min
NC/NC
Same Day
QuickShip
AVENTICS™ 2x3/2-directional valve, Series AV05 R422103007
Typ akcesorium
Directional valves
Aktywacja
Elektrycznie
Przepływ (l/m)
650 l/min
Funkcja zaworu
NC/NC
dostępność
Same Day
Typ akcesorium
Aktywacja
Przepływ (l/m)
Funkcja zaworu
dostępność
Directional valves
Elektrycznie
650 l/min
NC/NC
Same Day
QuickShip
AVENTICS™ 2x3/2-directional valve, Series AV05 R422103008
Typ akcesorium
Directional valves
Aktywacja
Elektrycznie
Przepływ (l/m)
600 l/min
Funkcja zaworu
NO/NO
dostępność
7 Day
Typ akcesorium
Aktywacja
Przepływ (l/m)
Funkcja zaworu
dostępność
Directional valves
Elektrycznie
600 l/min
NO/NO
7 Day
QuickShip
AVENTICS™ 2x3/2-directional valve, Series AV05 R422103009
Typ akcesorium
Directional valves
Aktywacja
Elektrycznie
Przepływ (l/m)
600 l/min
Funkcja zaworu
NO/NO
dostępność
7 Day
Typ akcesorium
Aktywacja
Przepływ (l/m)
Funkcja zaworu
dostępność
Directional valves
Elektrycznie
600 l/min
NO/NO
7 Day
QuickShip

Charakterystyka

  • Modular concept
  • Intelligent solutions for machine safety demands
  • Suits compact handling systems and complex automation solutions
  • High connectivity through Multipol or Fieldbus connection
  • Integration of a wide range of I/O-modules
  • Light weight
  • Low energy consumption
  • Covers requirements of global automation technology, even under UL specifications and in ATEX-areas
  • The Series AV03/AV05-BP offers the possibility of assembly into cabinets
  • Easy and flexible custom specific configurations via online configurator
  • OPC UA integration allows for easy access to data and analytics without changing or touching the PLC
  • The integrated Digital Twin improves your productivity and efficiency

Części

Search
1-10 z 285 wyników dla Parts & Accessories
:
AVENTICS™ Data final plug, Series CON-RD 8941054064
Branża
Zastosowania przemysłowe
Typ akcesorium
Round plug connectors
Seria produktów
CON-RD
Dostępna szybka dostawa
QuickShip Everyday
dostępność
Same Day
Branża
Typ akcesorium
Seria produktów
Dostępna szybka dostawa
dostępność
Zastosowania przemysłowe
Round plug connectors
CON-RD
QuickShip Everyday
Same Day
QuickShip

Dokumenty i rysunki