Obraz niedostępny
Obraz niedostępny
Żądanie jest przetwarzane.
AVENTICS-P-AF2

AVENTICS™ AF2 Flow Sensors

Product Description

The AVENTICS Series AF2 are flow sensors that monitor air consumption in pneumatic systems, enabling rapid intervention in the event of leakage. The Series AF2 helps to optimize energy consumption, prevent machine downtime and cut costs.

Produkty

Search
1-10 z 36 wyników dla Products
:
AVENTICS™ Series AF2 flow rate sensor, IO-Link 8652AV004JA0000
Protokół komunikacyjny
IO-Link
Wyjście analogowe
Min. temperatura otoczenia
-20 °C
Maks. temperatura otoczenia
60 °C
Przyłącze sprężonego powietrza
1/2 NPT
dostępność
5 Day
Protokół komunikacyjny
Min. temperatura otoczenia
Maks. temperatura otoczenia
Przyłącze sprężonego powietrza
dostępność
IO-Link
Wyjście analogowe
-20 °C
60 °C
1/2 NPT
5 Day
QuickShip
AVENTICS™ AF2 series flow rate sensor, Ethernet 8652AV004JA0010
Protokół komunikacyjny
Ethernet
TCP/IP
OPC UA
MQTT
Min. temperatura otoczenia
-20 °C
Maks. temperatura otoczenia
60 °C
Przyłącze sprężonego powietrza
1/2 NPT
dostępność
5 Day
Protokół komunikacyjny
Min. temperatura otoczenia
Maks. temperatura otoczenia
Przyłącze sprężonego powietrza
dostępność
Ethernet
TCP/IP
OPC UA
MQTT
-20 °C
60 °C
1/2 NPT
5 Day
QuickShip
AVENTICS™ Series AF2 flow rate sensor, IO-Link 8652AVBP4JA000N
Protokół komunikacyjny
IO-Link
Wyjście analogowe
Min. temperatura otoczenia
-20 °C
Maks. temperatura otoczenia
50 °C
Przyłącze sprężonego powietrza
1/2 NPT
dostępność
Same Day
Protokół komunikacyjny
Min. temperatura otoczenia
Maks. temperatura otoczenia
Przyłącze sprężonego powietrza
dostępność
IO-Link
Wyjście analogowe
-20 °C
50 °C
1/2 NPT
Same Day
QuickShip
AVENTICS™ AF2 series flow rate sensor, Ethernet 8652AVBP4JA001N
Protokół komunikacyjny
Ethernet
TCP/IP
OPC UA
MQTT
Min. temperatura otoczenia
-20 °C
Maks. temperatura otoczenia
50 °C
Przyłącze sprężonego powietrza
1/2 NPT
dostępność
Same Day
Protokół komunikacyjny
Min. temperatura otoczenia
Maks. temperatura otoczenia
Przyłącze sprężonego powietrza
dostępność
Ethernet
TCP/IP
OPC UA
MQTT
-20 °C
50 °C
1/2 NPT
Same Day
QuickShip
AVENTICS™ Series AF2 flow rate sensor, IO-Link 8653AV006JA0000
Protokół komunikacyjny
IO-Link
Wyjście analogowe
Min. temperatura otoczenia
-20 °C
Maks. temperatura otoczenia
60 °C
Przyłącze sprężonego powietrza
1 NPT
dostępność
5 Day
Protokół komunikacyjny
Min. temperatura otoczenia
Maks. temperatura otoczenia
Przyłącze sprężonego powietrza
dostępność
IO-Link
Wyjście analogowe
-20 °C
60 °C
1 NPT
5 Day
QuickShip
AVENTICS™ AF2 series flow rate sensor, Ethernet 8653AV006JA0010
Protokół komunikacyjny
TCP/IP
OPC UA
MQTT
Min. temperatura otoczenia
-20 °C
Maks. temperatura otoczenia
60 °C
Przyłącze sprężonego powietrza
1 NPT
dostępność
Protokół komunikacyjny
Min. temperatura otoczenia
Maks. temperatura otoczenia
Przyłącze sprężonego powietrza
dostępność
TCP/IP
OPC UA
MQTT
-20 °C
60 °C
1 NPT
QuickShip
AVENTICS™ Series AF2 flow rate sensor, IO-Link 8653AVBP6JA000N
Protokół komunikacyjny
IO-Link
Min. temperatura otoczenia
-20 °C
Maks. temperatura otoczenia
50 °C
Przyłącze sprężonego powietrza
1 NPT
dostępność
Protokół komunikacyjny
Min. temperatura otoczenia
Maks. temperatura otoczenia
Przyłącze sprężonego powietrza
dostępność
IO-Link
-20 °C
50 °C
1 NPT
AVENTICS™ AF2 series flow rate sensor, Ethernet 8653AVBP6JA001N
Protokół komunikacyjny
TCP/IP
OPC UA
MQTT
Min. temperatura otoczenia
-20 °C
Maks. temperatura otoczenia
50 °C
Przyłącze sprężonego powietrza
1 NPT
dostępność
Protokół komunikacyjny
Min. temperatura otoczenia
Maks. temperatura otoczenia
Przyłącze sprężonego powietrza
dostępność
TCP/IP
OPC UA
MQTT
-20 °C
50 °C
1 NPT
AVENTICS™ Series AF2 flow rate sensor, IO-Link G652AV004JA0000
Protokół komunikacyjny
IO-Link
Wyjście analogowe
Min. temperatura otoczenia
-20 °C
Maks. temperatura otoczenia
60 °C
Przyłącze sprężonego powietrza
G 1/2
dostępność
5 Day
Protokół komunikacyjny
Min. temperatura otoczenia
Maks. temperatura otoczenia
Przyłącze sprężonego powietrza
dostępność
IO-Link
Wyjście analogowe
-20 °C
60 °C
G 1/2
5 Day
AVENTICS™ AF2 series flow rate sensor, Ethernet G652AV004JA0010
Protokół komunikacyjny
Ethernet
TCP/IP
OPC UA
MQTT
Min. temperatura otoczenia
-20 °C
Maks. temperatura otoczenia
60 °C
Przyłącze sprężonego powietrza
G 1/2
dostępność
5 Day
Protokół komunikacyjny
Min. temperatura otoczenia
Maks. temperatura otoczenia
Przyłącze sprężonego powietrza
dostępność
Ethernet
TCP/IP
OPC UA
MQTT
-20 °C
60 °C
G 1/2
5 Day
Pressure range
0 … to 16 bar / 0 … to 232 PSI
Port Sizes
3/8", 1/2", 1", 1.5" 2"
Flow Range
3/8" size: 5 to 1.060*/1.590 l/min ** / 0.18 to 37*/56 CFM**
1/2" size: 8 to 1.630*/2.445 l/min ** / 0.28 to 58*/86 CFM**
1" size: 22 to 4.326*/6.490 l/min ** / 0.78 to 153*/229 CFM**
1.5" size: 38 to 7.540*/11.310 l/min** / 1.34 to 266* / 399 CFM**
2" size: 59 to 11.781*/17.672 l/min** / 2.08 to 416* / 624 CFM**
Communication
Industrial: IO-Link, 2x analog, 2x switching, 1x frequency, 1x pulse output (configurable)
Ethernet: WebServer / OPC UA / MQTT
Measurement precision
+/-3% of the measured value +0.3% of the measurement range final value*
+/-8% of the measured value + 1% of the measurement range final value**
For 1,5" and 2" sized versions:
+/-6% of measured value +0,6% …*
+/-8% of measured value +0,8% ...**
Repeatability
± 1.5% of the measured value
Temperature range
-20 to 60 °C / -4 to 140 °F
Operating voltage
For IO-Link: 17 to 30 V DC
For Ethernet: PoE (IEEE802.3af) typ. 45 VDC
Protection class
IP65 and IP67 (EN 60529) with approved connection cable

* Standard measurement range
** Extended measurement range

Charakterystyka

  • IIoT-enabled flow sensor
  • Suitable for standard applications
  • Easy to assemble and operate
  • Small size for optimal use of installation space
  • Coloured and rotatable OLED display
  • Measures flow, pressure and temperature
  • Easy integration into maintenance units or as a stand-alone version
  • Integrated data logger
  • Communication options: I/O-link and Ethernet

Części

Search
1-3 z 3 wyników dla Parts & Accessories
:
AVENTICS™ Round plug connector, Series CON-RD R419800109
Typ przyłącza elektrycznego 2
open cable ends
Liczba biegunów 2

Opcja kabla
with cable
Wyjście przewodu 1
angled
dostępność
Typ przyłącza elektrycznego 2
Liczba biegunów 2
Opcja kabla
Wyjście przewodu 1
dostępność
open cable ends

with cable
angled
AVENTICS™ Round plug connector, Series CON-RD R419800110
Typ przyłącza elektrycznego 2
open cable ends
Liczba biegunów 2

Opcja kabla
with cable
Wyjście przewodu 1
angled
dostępność
Typ przyłącza elektrycznego 2
Liczba biegunów 2
Opcja kabla
Wyjście przewodu 1
dostępność
open cable ends

with cable
angled
AVENTICS™ Round plug connector, Series CON-RD R419800546
Typ przyłącza elektrycznego 2
open cable ends
Liczba biegunów 2

Opcja kabla
with cable
Wyjście przewodu 1
angled
dostępność
Same Day
Typ przyłącza elektrycznego 2
Liczba biegunów 2
Opcja kabla
Wyjście przewodu 1
dostępność
open cable ends

with cable
angled
Same Day
QuickShip

Dokumenty i rysunki